20758332
20758332
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,80 € |
| 100 - 199 | 6,12 € |
| 200 - 499 | 5,44 € |
| 500 + | 4,76 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 13.0 |
| d4 min | 8.5 |
| H1 max | 8.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| A/F | 6.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar