20758004
20758004
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,28 € |
| 100 - 199 | 3,85 € |
| 200 - 499 | 3,42 € |
| 500 + | 3,00 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| A/F | 3.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar