Anillo de cierre rápido - Nylon

En stock

Los anillos de cierre rápido son una solución ideal para retener estructuras de peso ligero o para utilizarse como arandela deslizante en centros de rotación. El material POM puede esterilizarse. Además, se montan y desmontan con facilidad sin herramientas especiales.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro exterior Altura general
011003000005
0,0793 € - 0,1108 € 7500 En stock
3.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
011005000005
0,083 € - 0,115 € 7000 En stock
5.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
011010000005
0,1245 € - 0,1615 € 500 En stock
10.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
011006100005
0,1066 € - 0,1372 € 9000 En stock
6.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
011012000005
0,1351 € - 0,1741 € 500 En stock
12.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
011008000005
0,114 € - 0,1488 € 29000 En stock
8.0 mm
16.0 mm
5.5 mm
011004000005
0,0803 € - 0,1119 € En producción
4.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
011006000005
0,1027 € - 0,133 € 17000 En stock
6.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
011007100005
0,1066 € - 0,1372 € En producción
7.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
Natural POM Anillo de cierre rápido - 3.0 mm | 0.118 in; 5.0 mm | 0.197 in

011003000005

Rango de precios
0,1108 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 5.0 mm | 0.197 in; 5.5 mm | 0.217 in

011005000005

Rango de precios
0,115 € - 0,083 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 10.0 mm | 0.394 in; 7.5 mm | 0.295 in

011010000005

Rango de precios
0,1615 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 6.0 mm | 0.236 in; 8.0 mm | 0.315 in

011006100005

Rango de precios
0,1372 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 12.0 mm | 0.472 in; 7.5 mm | 0.295 in

011012000005

Rango de precios
0,1741 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 8.0 mm | 0.315 in; 5.5 mm | 0.217 in

011008000005

Rango de precios
0,1488 € - 0,114 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 4.0 mm | 0.157 in; 5.5 mm | 0.217 in

011004000005

Rango de precios
0,1119 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 6.0 mm | 0.236 in; 6.0 mm | 0.236 in

011006000005

Rango de precios
0,133 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
Natural POM Anillo de cierre rápido - 7.0 mm | 0.276 in; 8.0 mm | 0.315 in

011007100005

Rango de precios
0,1372 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    POM
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedado
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Tuercas y arandelas

Conjunto de productos Arandelas

Tipo Cierre rápido

Material Plástico