Anillas elevadoras - Ingeniería de seguridad
Las anillas elevadoras de ingeniería de seguridad retienen la misma carga máxima admisible de 0 a 90 del eje del perno. 360º de giro y 180º de rotación bajo carga. Factor de diseño: 5:1. La versión de aleación de acero tiene una resistencia mínima a la tensión de 180,000 psi, se ha inspeccionado la presencia de partículas magnéticas según ASTM 1444 y tiene un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Las versiones de acero inoxidable 300 son NDT: 100% penetrante de líquidos según MIL-STD-50032, ASTME 1417, proceso de purificación: limpiar y neutralizar según ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para cumplir con las capacidades máximas de carga, deben utilizarse tornillos de alta resistencia. Nunca exceda la carga máxima admisible.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del perno | Diámetro del cuerpo | Altura de la base | Capacidad de carga | Diámetro de la base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497661 | 200,7191 € - 200,7191 € | En producción |
17.0 mm
|
19.1 mm
|
18.0 mm
|
450.0 kg
|
19.1 mm
|
||||
497665 | 525,5206 € - 525,5206 € | 1 En stock |
29.0 mm
|
58.7 mm
|
43.4 mm
|
3000.0 kg
|
58.7 mm
|
||||
497669 | 636,0577 € - 636,0577 € | En producción |
19.0 mm
|
19.0 mm
|
31.0 mm
|
525.0 kg
|
22.4 mm
|
||||
497673 | 1.020,4034 € - 1.020,4034 € | En producción |
29.0 mm
|
25.4 mm
|
43.4 mm
|
1500.0 kg
|
35.6 mm
|
||||
497662 | 240,5526 € - 240,5526 € | En producción |
19.0 mm
|
38.0 mm
|
31.0 mm
|
1050.0 kg
|
38.0 mm
|
||||
497666 | 525,5206 € - 525,5206 € | En producción |
34.0 mm
|
76.2 mm
|
43.4 mm
|
4200.0 kg
|
76.2 mm
|
||||
497670 | 636,0577 € - 636,0577 € | En producción |
24.0 mm
|
19.0 mm
|
31.0 mm
|
950.0 kg
|
22.4 mm
|
||||
497674 | 1.020,4034 € - 1.020,4034 € | En producción |
34.0 mm
|
25.4 mm
|
43.4 mm
|
2100.0 kg
|
35.6 mm
|
||||
497663 | 240,5526 € - 240,5526 € | 3 En stock |
24.0 mm
|
38.0 mm
|
31.0 mm
|
1900.0 kg
|
38.0 mm
|
||||
497667 | 525,679 € - 525,679 € | En producción |
17.0 mm
|
9.5 mm
|
18.0 mm
|
200.0 kg
|
10.9 mm
|
||||
497671 | 754,8718 € - 754,8718 € | En producción |
24.0 mm
|
19.0 mm
|
31.0 mm
|
950.0 kg
|
22.4 mm
|
||||
497672 | 646,8263 € - 646,8263 € | En producción |
30.0 mm
|
19.0 mm
|
31.0 mm
|
1100.0 kg
|
22.4 mm
|
||||
497664 | 244,6067 € - 244,6067 € | En producción |
30.0 mm
|
38.0 mm
|
31.0 mm
|
2200.0 kg
|
38.0 mm
|
||||
497668 | 525,679 € - 525,679 € | En producción |
17.0 mm
|
9.5 mm
|
18.0 mm
|
225.0 kg
|
10.9 mm
|
||||
497660 | 200,7191 € - 200,7191 € | En producción |
17.0 mm
|
19.1 mm
|
18.0 mm
|
400.0 kg
|
19.1 mm
|
||||
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M10-1.5 ; Capacidad de carga - 450.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.1 mm | 0.752 in ; Límite de tensión - 16.0 Nm
- Rango de precios
- 200,7191 € - 200,7191 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
19.1 mm -
Altura de la base
18.0 mm -
Anchura de la base
19.1 mm -
Diámetro del cuerpo
19.1 mm -
Longitud del perno
17.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M20-2.5 ; Capacidad de carga - 3000.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 58.7 mm | 2.311 in ; Límite de tensión - 135.0 Nm
- Rango de precios
- 525,5206 € - 525,5206 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Diámetro de la base
58.7 mm -
Altura de la base
43.4 mm -
Anchura de la base
58.7 mm -
Diámetro del cuerpo
58.7 mm -
Longitud del perno
29.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M12-1.75 ; Capacidad de carga - 525.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.0 mm | 0.748 in ; Límite de tensión - 18.5 Nm
- Rango de precios
- 636,0577 € - 636,0577 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
22.4 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
19.0 mm -
Longitud del perno
19.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M20-2.5 ; Capacidad de carga - 1500.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 25.4 mm | 1.000 in ; Límite de tensión - 67.5 Nm
- Rango de precios
- 1.020,4034 € - 1.020,4034 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
35.6 mm -
Altura de la base
43.4 mm -
Anchura de la base
58.7 mm -
Diámetro del cuerpo
25.4 mm -
Longitud del perno
29.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M12-1.75 ; Capacidad de carga - 1050.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 38.0 mm | 1.496 in ; Límite de tensión - 37.0 Nm
- Rango de precios
- 240,5526 € - 240,5526 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
38.0 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
38.0 mm -
Longitud del perno
19.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M24-3.0 ; Capacidad de carga - 4200.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 76.2 mm | 3 in ; Límite de tensión - 311.0 Nm
- Rango de precios
- 525,5206 € - 525,5206 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
76.2 mm -
Altura de la base
43.4 mm -
Anchura de la base
76.2 mm -
Diámetro del cuerpo
76.2 mm -
Longitud del perno
34.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M16-2.0 ; Capacidad de carga - 950.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.0 mm | 0.748 in ; Límite de tensión - 40.0 Nm
- Rango de precios
- 636,0577 € - 636,0577 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
22.4 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
19.0 mm -
Longitud del perno
24.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M24-3.0 ; Capacidad de carga - 2100.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 25.4 mm | 1.000 in ; Límite de tensión - 155.5 Nm
- Rango de precios
- 1.020,4034 € - 1.020,4034 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
35.6 mm -
Altura de la base
43.4 mm -
Anchura de la base
58.7 mm -
Diámetro del cuerpo
25.4 mm -
Longitud del perno
34.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M16-2.0 ; Capacidad de carga - 1900.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 38.0 mm | 1.496 in ; Límite de tensión - 80.0 Nm
- Rango de precios
- 240,5526 € - 240,5526 €
- Niveles de existencias
- 3 En stock
Atributos
-
Diámetro de la base
38.0 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
38.0 mm -
Longitud del perno
24.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M8-1.25 ; Capacidad de carga - 200.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 9.5 mm | 0.374 in ; Límite de tensión - 4.8 Nm
- Rango de precios
- 525,679 € - 525,679 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
10.9 mm -
Altura de la base
18.0 mm -
Anchura de la base
19.1 mm -
Diámetro del cuerpo
9.5 mm -
Longitud del perno
17.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M16-2.0 ; Capacidad de carga - 950.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.0 mm | 0.748 in ; Límite de tensión - 40.0 Nm
- Rango de precios
- 754,8718 € - 754,8718 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
22.4 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
19.0 mm -
Longitud del perno
24.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M20-2.5 ; Capacidad de carga - 1100.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.0 mm | 0.748 in ; Límite de tensión - 67.5 Nm
- Rango de precios
- 646,8263 € - 646,8263 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
22.4 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
19.0 mm -
Longitud del perno
30.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M20-2.5 ; Capacidad de carga - 2200.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 38.0 mm | 1.496 in ; Límite de tensión - 135.0 Nm
- Rango de precios
- 244,6067 € - 244,6067 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
38.0 mm -
Altura de la base
31.0 mm -
Anchura de la base
38.0 mm -
Diámetro del cuerpo
38.0 mm -
Longitud del perno
30.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M10-1.5 ; Capacidad de carga - 225.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 9.5 mm | 0.374 in ; Límite de tensión - 8.0 Nm
- Rango de precios
- 525,679 € - 525,679 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
10.9 mm -
Altura de la base
18.0 mm -
Anchura de la base
19.1 mm -
Diámetro del cuerpo
9.5 mm -
Longitud del perno
17.0 mm
Anillas elevadoras - Tamaños de rosca compatibles - M8-1.25 ; Capacidad de carga - 400.0 kg ; Diámetro del cuerpo - 19.1 mm | 0.752 in ; Límite de tensión - 9.5 Nm
- Rango de precios
- 200,7191 € - 200,7191 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
19.1 mm -
Altura de la base
18.0 mm -
Anchura de la base
19.1 mm -
Diámetro del cuerpo
19.1 mm -
Longitud del perno
17.0 mm
Comprado con frecuencia
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes
Conjunto de productos Anillas elevadoras
Material Acero inoxidable Acero