Menu Search

Rotary Damper - Without Gear 5.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 5 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.7 x 1.3 mm.
Referencia de Essentra:

10403563

Número de pieza del fabricante:

551353

2940 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 5,636 €
100 - 499 2,684 €
500 + 2,55 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

56,36 €

10 x 5,636 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Housing Diameter 12.0 mm
Overall Height 15.4 mm
Full Material Polyoxymethylene;Polycarbonate;Nitrile Butadiene Rubber
Colour Natural
Gear Type Barrel Gear
Torque 5.0 N
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros