Amortiguador de Apilaje

En producción

Los amortiguadores de apilaje de fijación a presión son ideales para proteger sillas apilables y otros muebles durante el transporte y el almacenamiento. Estos amortiguadores se proporcionan con un dorso autoadhesivo y se usan también como amortiguadores de puertas.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud del eje
JK3-8
0,153 € - 0,209 € 400 En stock
8.0 mm
Transparente
5.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1251340
0,0993 € - 0,0993 € En producción
7.0 mm
Negro
12.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
1251339
0,0386 € - 0,0867 € En producción
6.0 mm
Negro
2.0 mm
12.0 mm
Amortiguador de apilaje - Tipo de inserto - Ajustable a presión ; Diámetro de la cabeza - 15.0 mm | 0.591 in ; Altura de la cabeza - 5.0 mm | 0.197 in

JK3-8

Rango de precios
0,209 € - 0,153 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo de cabezal
    Cóncavo
  • Tipo de inserto
    Ajustable a presión
  • Material
    PVC
Amortiguador de apilaje - Tipo de inserto - Ajustable a presión ; Diámetro de la cabeza - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura de la cabeza - 12.0 mm | 0.472 in

1251340

Rango de precios
0,0993 € - 0,0993 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo de cabezal
    Cóncavo
  • Tipo de inserto
    Ajustable a presión
  • Material
    PVC
Amortiguador de apilaje - Tipo de inserto - Ajustable a presión ; Diámetro de la cabeza - 12.0 mm | 0.472 in ; Altura de la cabeza - 2.0 mm | 0.079 in

1251339

Rango de precios
0,0867 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo de cabezal
    Cóncavo
  • Tipo de inserto
    Ajustable a presión
  • Material
    PVC

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Componentes para expositores Protección para transporte y mobiliario

Conjunto de productos Protección para mobiliario

Tipo Amortiguador de Apilaje

Temperatura máxima 180 C | 356 F