Menu Search

Aislantes estándar para terminales

En stock

Los aislantes de terminales protegen los puntos de conexión al final de los cables para evitar los cortocircuitos. Fabricados en plástico no conductor.

Código De La Serie: SR2807

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Tipo Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0619 € - 0,137 € 975 En stock
12.3 mm
Referencia
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2233 € - 0,235 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,2233 € - 0,235 € 4000 En stock
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0491 € - 0,1086 € 40616 En stock
25.4 mm
Referencia
0,0847 € - 0,0892 € 4000 En stock
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,2044 € - 0,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,2517 € - 0,2649 € 3075 En stock
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,2571 € - 0,2707 € 4854 En stock
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0804 € - 0,0846 € 3056 En stock
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0652 € - 0,1442 € 14922 En stock
16.0 mm
Referencia
0,0698 € - 0,1543 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.4 mm
Referencia
0,0737 € - 0,163 € 46918 En stock
15.0 mm
Post Fit
0,2598 € - 0,2734 € 67 En stock
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0698 € - 0,1543 € 4000 En stock
17.0 mm
Referencia
0,0866 € - 0,1914 € 4000 En stock
32.9 mm
Referencia
0,0766 € - 0,1693 € 13000 En stock
18.5 mm
Post Fit
0,1004 € - 0,1057 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.4 mm
Referencia
0,061 € - 0,0642 € 882 En stock
26.0 mm
Referencia
0,0701 € - 0,1549 € 1420 En stock
27.0 mm
Referencia
  • de 2
Protectores estándar para terminales PVC suave

10070048

Rango de precios
0,137 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Inclinado
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    12.3 mm
Protectores estándar para terminales 13.0 mm Azul transparente PVC suave

10222195

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    6.1 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.5 - 2.3 mm
Protectores estándar para terminales 24.1 mm Azul transparente PVC suave

10222331

Rango de precios
0,235 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    5.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.8 - 3.2 mm
Protectores estándar para terminales 24.1 mm Azul transparente PVC suave

10222348

Rango de precios
0,235 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    5.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.8 - 3.6 mm
Protectores estándar para terminales 7.4 mm 25.4 mm PVC suave Transparente

10071106

Rango de precios
0,1086 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
40616 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    7.4 mm
Azul transparente PVC suave Aislante de transistor 13.0 mm (L)

10222201

Rango de precios
0,0892 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    6.1 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.7 - 2.9 mm
Protectores estándar para terminales 23.0 mm Azul transparente PVC suave

10222324

Rango de precios
0,2151 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    5.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.8 - 3.6 mm
Protectores estándar para terminales 34.0 mm Azul transparente PVC suave

10221402

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
3075 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    7.1 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.8 - 3.2 mm
Azul transparente PVC suave Aislante de transistor 33.0 mm (L)

10221396

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
4854 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    6.1 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.5 - 2.3 mm
Protectores estándar para terminales 23.0 mm Azul transparente PVC suave

10222317

Rango de precios
0,0846 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
3056 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    5.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.5 - 2.3 mm
Protectores estándar para terminales 8.3 mm 16.0 mm PVC suave Transparente

10071564

Rango de precios
0,1442 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
14922 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Inclinado
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    8.3 mm
Protectores estándar para terminales 7.7 mm 26.4 mm PVC suave Transparente

10072127

Rango de precios
0,1543 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    7.7 mm
Protectores estándar para terminales 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparente

10068564

Rango de precios
0,163 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
46918 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Inclinado
  • Tipo
    Post Fit
Protectores estándar para terminales 24.6 mm Azul transparente PVC suave

10222362

Rango de precios
0,2734 € - 0,2598 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Color
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Longitud de la base
    5.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.9 - 4.8 mm
Protectores estándar para terminales 8.8 mm 17.0 mm PVC suave Transparente

10071571

Rango de precios
0,1543 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Inclinado
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    8.8 mm
Protectores estándar para terminales 11.0 mm 32.9 mm PVC suave Transparente

10072950

Rango de precios
0,1914 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    11.0 mm
Protectores estándar para terminales 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparente

10068915

Rango de precios
0,1693 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Inclinado
  • Tipo
    Post Fit
Protectores estándar para terminales 10.3 mm 33.4 mm PVC suave Transparente

10071625

Rango de precios
0,1057 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    10.3 mm
Protectores estándar para terminales 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparente

10104309

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
882 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    7.5 mm
Protectores estándar para terminales 7.4 mm 27.0 mm PVC suave Transparente

10071595

Rango de precios
0,1549 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
1420 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo suave
  • Orientación
    Recto
  • Tipo
    Referencia
  • Longitud de la base
    7.4 mm