10109038
IEC-TO-220-18
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3276 € |
| 5000 + | 0,3112 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Nylon con fibra de vidrio |
| Tipo | Aislante |
| Distancia entre orificios fijos | 0.335 in |
| Distancia entre orificios fijos | 8.5 mm |
| Altura general | 0.146 in |
| Altura general | 3.7 mm |
| Longitud general | 0.606 in |
| Longitud general | 15.4 mm |
| Anchura general | 10.2 mm |
| Anchura general | 0.402 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Tipo | 1 |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.142 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 3.6 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar