10036846
WIT-18R-HT-M
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1069 € |
5000 + | 0,1015 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Minimum Loop Tensile Strength | 8.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 8.0 kg |
Overall Length | 114.8 mm |
Overall Length | 4.52 in |
Overall Width | 2.5 mm |
Overall Width | 0.098 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Full Material | Nylon 4/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar