Menu Search

Cable Tie 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Black

Weather resistant cable tie that includes a special additive for protection from UV rays, prolonging product life.
Referencia de Essentra:

10245385

Número de pieza del fabricante:

460253

26216 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0264 €
500 + 0,0252 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2,64 €

100 x 0,0264 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Coating Uncoated
Colour Black
Head Type Non-Releasable Head
Hole Type No Screw Hole
Special Features Weather Resistant
Minimum Loop Tensile Strength 18.0 kg
Overall Length 120.0 mm
Overall Width 3.2 mm
Full Material Polyamide 6.6
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros