10245675
460283
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1123 € |
500 + | 0,1067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Fitting Style | Clamp |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Base Length | 43.0 mm |
Base Length | 1.693 in |
Compatible Cable Diameter Range | 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1 in |
Hole Diameter | 4.6 mm |
Hole Diameter | 0.181 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar