10021736
PKKL-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 3,6794 € |
1000 + | 3,4955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Push In |
Base Length | 25.9 mm |
Base Length | 1.02 in |
Base Width | 17.0 mm |
Base Width | 0.669 in |
Compatible Cable Diameter Range | 9.5 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.374 in |
Compatible Hole Diameter | 6.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.256 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.063 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar