Menu Search

P Style Cable Clamp Screw 18.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

Wire Harness Clamp can be preinstalled to chassis and cable bundles inserted at a later time. Cable bundles can be removed for wiring changes or replacements, at convenience.
Referencia de Essentra:

10108611

Número de pieza del fabricante:

EXWHC2-750-01

73996 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3357 €
5000 + 0,3109 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

335,70 €

1000 x 0,3357 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Mounting Method Screw
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
UL/CSA Description UL E71558
Colour Natural
Compatible Screw Sizes (All) 6. M4
Base Length 35.0 mm
Base Width 12.7 mm
Compatible Cable Diameter 18.0 mm
Operating Temperature Range -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros