10177983
V-1030
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 2,531 € |
250 + | 2,4056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Material | PVC |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 66.3 mm |
Longitud de la base | 2.61 in |
Anchura de la base | 38.1 mm |
Anchura de la base | 1.5 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 2.8 - 69.9 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.11 - 2.752 in |
Distancia entre orificios fijos | 19.1 mm |
Distancia entre orificios fijos | 0.752 in |
Diámetro del orificio | 4.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.157 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 69.9 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 2.752 in |
Temperatura máxima operativa | 50 °C |
Temperatura máxima operativa | 122 °F |
Diámetro mínimo del cable compatible | 2.8 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.11 in |
Temperatura mínima operativa | 0 °C |
Temperatura mínima operativa | 32 °F |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Altura general | 62.0 mm |
Altura general | 2.441 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Número de orificios | 2 |
Tipo | 3 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar