Menu Search

Cable Clamp Clip On 1.4 mm 2.5 mm PA Natural

Round Wire Saddle holds and directs wires to provide an organised and tidy build, whilst also protecting wires from sensitive components. Simple plug-in design for quick fitting.
Referencia de Essentra:

10168929

Número de pieza del fabricante:

RWS-16-19

2958 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1964 €
5000 + 0,1866 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,40 €

1000 x 0,1964 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adjustability Fixed
Colour Natural
Material PA
Mounting Method Clip On
Compatible Cable Diameter Range 25.4 mm
Maximum Compatible Cable Diameter 25.4 mm
Maximum Operating Temperature 110 °C
Minimum Operating Temperature -40 °C
Minimum Panel Thickness 1.47 mm
Operating Temperature Range -40 - 110 °C
Panel Thickness Range 1.47 - 1.63 mm
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Style 2
Type 2
UL/CSA Description UL E71558
Maximum Panel Thickness 1.63 mm
Overall Height 42.0 mm
Overall Width 31.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros