10011003
KLB-350A4-RT-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2393 € |
5000 + | 0,2272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Hole |
---|---|
Base Material | Acrylic Based Adhesive |
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 25.4 mm |
Base Length | 1 in |
Base Width | 13.0 mm |
Base Width | 0.512 in |
Compatible Cable Diameter Range | 7.6 - 10.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.299 - 0.402 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Overall Height | 27.2 mm |
Overall Height | 1.071 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar