10246153
460347
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,1161 € |
500 + | 1,0607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 17.4 mm |
Base Length | 0.685 in |
Compatible Cable Diameter Range | 7.0 - 10.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.276 - 0.394 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 7.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.276 in |
Overall Height | 27.5 mm |
Overall Height | 1.083 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar