Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,1589 € - 0,1673 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
15.7 mm
Ajustable a presión
0,1641 € - 0,1727 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
6.4 mm
Ajustable a presión
0,0929 € - 0,1147 € 999 En stock
4.7 mm
Natural
5.1 mm
Ajustable a presión
0,1257 € - 0,1552 € 2000 En stock
4.7 mm
Natural
11.5 mm
Ajustable a presión
0,3316 € - 0,349 € 1000 En stock
6.4 mm
Natural
15.9 mm
Fir Tree
0,1448 € - 0,1525 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Ajustable a presión
0,127 € - 0,1336 € 1000 En stock
4.7 mm
Natural
8.9 mm
Ajustable a presión
0,7661 € - 0,8064 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0896 € - 0,1106 € 1000 En stock
4.7 mm
Natural
7 mm
Ajustable a presión
0,1257 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
11.5 mm
Ajustable a presión
0,173 € - 0,1822 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
6.4 mm
Ajustable a presión
0,1474 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Ajustable a presión
0,1474 € - 0,1552 € 3000 En stock
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Ajustable a presión
0,1448 € - 0,1525 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
9.5 mm
Ajustable a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,1114 € - 0,1237 € 5973 En stock
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,1281 € - 0,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
10032411 0,0634 € - 0,079 € 9009 En stock
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
  • de 37
Twist Ties Montaje a presión 0.620 in Nylon 6/6 Natural

10363386

Rango de precios
0,1673 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10363287

Rango de precios
0,1727 € - 0,1641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longitud de la base
    6.4 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.200 in Nylon 6/6 Natural

10363270

Rango de precios
0,1147 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.453 in Nylon 6/6 Natural

10363355

Rango de precios
0,1552 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Grapa estriada 6.4 mm 0.625 in Nylon 6/6 Natural

10363263

Rango de precios
0,349 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 6.4 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
  • Altura general
    49.2 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10363317

Rango de precios
0,1525 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longitud de la base
    6.4 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.350 in Nylon 6/6 Natural

10363331

Rango de precios
0,1336 € - 0,127 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    8.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Grapa estriada 6.4 mm 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10363256

Rango de precios
0,8064 € - 0,7661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 6.4 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
  • Altura general
    62.6 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.276 in Nylon 6/6 Natural

10363300

Rango de precios
0,1106 € - 0,0896 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.453 in Nylon 6/6 Natural

10363348

Rango de precios
0,1552 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud de la base
    5.5 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10363294

Rango de precios
0,1822 € - 0,173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Anchura de la base
    7.9 mm
  • Altura general
    34.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10363379

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Anchura de la base
    7.9 mm
  • Altura general
    43.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10363362

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longitud de la base
    6.4 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10363324

Rango de precios
0,1525 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Anchura de la base
    7.9 mm
  • Altura general
    40.1 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034057

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    55.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034071

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    57.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10488041

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    77.3 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034095

Rango de precios
0,1237 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
5973 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    49.5 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031179

Rango de precios
0,1423 € - 0,1281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    58.2 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Twist Ties Grapa estriada 12.7 mm PA Natural

10032411

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
9009 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm