Menu Search

Abrazaderas de palanca horizontales

En stock

Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.

Código De La Serie: SRG0005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Altura debajo de la barra Máxima fuerza de agarre Movimiento del asa Compra
15,5633 € - 16,377 € 3 En stock
Acero
19.0 mm
734 N
78
31,106 € - 32,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
45.0 mm
3429.6 N
72
33,3308 € - 35,0921 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
25.1 mm
1467.9 N
76
17,6645 € - 18,5915 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
25.1 mm
1467.9 N
76
10,918 € - 11,4845 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.5 mm
266.9 N
80
23,7209 € - 24,9672 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
34.0 mm
2446.5 N
72
17,9838 € - 18,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
7.5 mm
266.9 N
80
25,9663 € - 27,3259 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
19.0 mm
734 N
76
31,683 € - 31,683 € 46 En stock
Acero
34.0 mm
150.0 kg
77
16,8535 € - 16,8535 € 21 En stock
Acero
23.5 mm
225.0 kg
175
10349786 10,9123 € - 10,9123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
27.0 mm
100.0 kg
78
12,4513 € - 12,4513 € 124 En stock
Acero
34.0 mm
225.0 kg
66
24,7253 € - 24,7253 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
12.5 mm
50.0 kg
166
10,3061 € - 10,3061 € 39 En stock
Acero
12.5 mm
225.0 kg
166
9,5506 € - 9,5506 € 197 En stock
Acero
12 mm
0.50 kN
90
39,0605 € - 39,0605 € 80 En stock
Acero inoxidable 304
34.0 mm
2.20 kN
60
22,0765 € - 22,0765 € 200 En stock
Acero inoxidable 304
12.5 mm
0.50 kN
166
36,5796 € - 36,5796 € 50 En stock
Acero inoxidable 304
23.5 mm
1.40 kN
175
17,2265 € - 17,2265 € 190 En stock
Acero inoxidable 304
7.5 mm
0.30 kN
75
10,5859 € - 10,5859 € 107 En stock
Acero
19.5 mm
0.70 kN
60
  • de 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Acero

10390085

Rango de precios
16,377 € - 15,5633 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    19.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    734 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Acero

10390115

Rango de precios
32,7437 € - 31,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    45.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    3429.6 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acero inoxidable

10390320

Rango de precios
35,0921 € - 33,3308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    25.1 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1467.9 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acero

10390092

Rango de precios
18,5915 € - 17,6645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    25.1 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1467.9 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acero

10390078

Rango de precios
11,4845 € - 10,918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    7.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    266.9 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Acero

10390108

Rango de precios
24,9672 € - 23,7209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2446.5 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acero inoxidable

10390306

Rango de precios
18,9314 € - 17,9838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    7.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    266.9 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Acero inoxidable

10390313

Rango de precios
27,3259 € - 25,9663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    19.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    734 N
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Acero

10349946

Rango de precios
31,683 € - 31,683 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    150.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Acero

10349816

Rango de precios
16,8535 € - 16,8535 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    225.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Acero

10349786

Rango de precios
10,9123 € - 10,9123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    27.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    100.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Acero

10349793

Rango de precios
12,4513 € - 12,4513 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    225.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Acero

10349953

Rango de precios
24,7253 € - 24,7253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    50.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Acero

10349809

Rango de precios
10,3061 € - 10,3061 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    225.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Acero

20509873

Rango de precios
9,5506 € - 9,5506 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acero inoxidable 304

20509934

Rango de precios
39,0605 € - 39,0605 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2.20 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acero inoxidable 304

20509989

Rango de precios
22,0765 € - 22,0765 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Tipo del asa
    Asa T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acero inoxidable 304

20510015

Rango de precios
36,5796 € - 36,5796 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.40 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Tipo del asa
    Asa T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Acero inoxidable 304

20509910

Rango de precios
17,2265 € - 17,2265 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    7.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.30 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Acero

20509927

Rango de precios
10,5859 € - 10,5859 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    19.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.70 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta