Abrazaderas de metal

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponible con revestimiento de PVC y con construcción en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra para evitar el deslizamiento.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro máximo del haz de cables Longitud general
MT-27
0,9195 € - 0,9195 € 300 En stock
Acero
152.0 mm
521.0 mm
MT-5
1,2035 € - 1,2035 € 100 En stock
Acero
152.0 mm
521.0 mm
495180
0,6682 € - 0,7717 € En producción
Negro
40.0 mm
150.0 mm
495160
0,9596 € - 0,9596 € En producción
Negro
50.0 mm
200.0 mm
495165
0,3642 € - 0,4212 € 5490 En stock
Acero
40.0 mm
150.0 mm
495173
1,0979 € - 1,2774 € En producción
Acero
110.0 mm
450.0 mm
MT-23
En producción
Acero
304.0 mm
998.0 mm
MT-3
0,9206 € - 0,9206 € 5100 En stock
Acero
70.0 mm
259.0 mm
MT-6
1,7314 € - 1,7314 € En producción
Acero
203.0 mm
679.0 mm
466600
0,1995 € - 0,2322 € 396 En stock
Acero
25.0 mm
152.0 mm
466604
0,38 € - 0,38 € 62 En stock
Acero
102.0 mm
362.0 mm
495161
1,1718 € - 1,1718 € 40 En stock
Negro
100.0 mm
360.0 mm
495166
0,4782 € - 0,5532 € 6480 En stock
Acero
65.0 mm
225.0 mm
495171
0,6925 € - 0,8002 € 19 En stock
Acero
65.0 mm
225.0 mm
495175
0,5046 € - 0,5838 € 1900 En stock
Negro
40.0 mm
150.0 mm
495179
1,8897 € - 2,217 € 50 En stock
Negro
145.0 mm
610.0 mm
495184
2,4598 € - 2,8821 € 100 En stock
Negro
145.0 mm
610.0 mm
MT-22
0,8255 € - 0,9628 € En producción
Acero
254.0 mm
838.0 mm
MT-9
3,125 € - 3,125 € En producción
Acero
380.0 mm
1250.0 mm
466603
0,3051 € - 0,3051 € En producción
Acero
50.0 mm
201.0 mm
495155
0,5521 € - 0,5521 € 250 En stock
Negro
30.0 mm
150.0 mm
495169
1,0209 € - 1,1718 € 7900 En stock
Acero
145.0 mm
610.0 mm
MT-12
1,7631 € - 1,7631 € En producción
Acero
152.0 mm
521.0 mm
495177
0,8614 € - 1,004 € 1500 En stock
Negro
90.0 mm
300.0 mm
495181
En producción
Negro
65.0 mm
225.0 mm
  • de 3
Abrazadera de acero inoxidable - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 113.4 kg | 250 lbs

MT-27

Rango de precios
0,9195 € - 0,9195 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-5

Rango de precios
1,2035 € - 1,2035 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 40.0 mm | 1.575 in ; 150.0 mm | 5.906 in

495180

Rango de precios
0,7717 € - 0,6682 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - PVC ; 50.0 mm | 1.969 in ; 200.0 mm | 7.874 in

495160

Rango de precios
0,9596 € - 0,9596 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.1 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 40.0 mm | 1.575 in ; 150.0 mm | 5.906 in

495165

Rango de precios
0,4212 € - 0,3642 €

Niveles de existencias
5490 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 110.0 mm | 4.331 in ; 450.0 mm | 17.717 in

495173

Rango de precios
1,2774 € - 1,0979 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-23


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 70.0 mm | 2.756 in ; 259.0 mm | 10.197 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-3

Rango de precios
0,9206 € - 0,9206 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-6

Rango de precios
1,7314 € - 1,7314 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 25.0 mm | 0.984 in ; 152.0 mm | 5.984 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

466600

Rango de precios
0,2322 € - 0,1995 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 102.1 kg | 225 lbs

466604

Rango de precios
0,38 € - 0,38 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    102.1 kg
Abrazadera de acero inoxidable - PVC ; 100.0 mm | 3.937 in ; 360.0 mm | 14.173 in

495161

Rango de precios
1,1718 € - 1,1718 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.1 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 65.0 mm | 2.559 in ; 225.0 mm | 8.858 in

495166

Rango de precios
0,5532 € - 0,4782 €

Niveles de existencias
6480 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    65.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 65.0 mm | 2.559 in ; 225.0 mm | 8.858 in

495171

Rango de precios
0,8002 € - 0,6925 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    65.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 40.0 mm | 1.575 in ; 150.0 mm | 5.906 in

495175

Rango de precios
0,5838 € - 0,5046 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 145.0 mm | 5.709 in ; 610.0 mm | 24.016 in

495179

Rango de precios
2,217 € - 1,8897 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    145.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 145.0 mm | 5.709 in ; 610.0 mm | 24.016 in

495184

Rango de precios
2,8821 € - 2,4598 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    145.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-22

Rango de precios
0,9628 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 380.0 mm | 14.961 in ; 1250.0 mm | 49.213 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg | 100 lbs

MT-9

Rango de precios
3,125 € - 3,125 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 50.0 mm | 1.969 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 102.1 kg | 225 lbs

466603

Rango de precios
0,3051 € - 0,3051 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    102.1 kg
Abrazadera de acero inoxidable - PVC ; 30.0 mm | 1.181 in ; 150.0 mm | 5.906 in

495155

Rango de precios
0,5521 € - 0,5521 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.8 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 145.0 mm | 5.709 in ; 610.0 mm | 24.016 in

495169

Rango de precios
1,1718 € - 1,0209 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    145.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; Fuerza mínima de tensión del aro 113.4 kg | 250 lbs

MT-12

Rango de precios
1,7631 € - 1,7631 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Abrazadera estándar
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 90.0 mm | 3.543 in ; 300.0 mm | 11.811 in

495177

Rango de precios
1,004 € - 0,8614 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    90.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.4 kg
Abrazadera de acero inoxidable - Poliéster ; 65.0 mm | 2.559 in ; 225.0 mm | 8.858 in

495181


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Escalera
  • Diámetro máximo del haz de cables
    65.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.4 kg

Comprado con frecuencia

Pistolas para abrazadera
Pistolas para abrazadera
Pistolas para abrazadera
Abrazaderas de marcaje
Abrazaderas de marcaje
Abrazaderas de marcaje
Abrazaderas termoestabilizadas
Abrazaderas termoestabilizadas
Abrazaderas termoestabilizadas
Abrazaderas con ajuste de bola estándar
Abrazaderas con ajuste de bola estándar
Abrazaderas con ajuste de bola estándar
Abrazaderas de gancho y aro
Abrazaderas de gancho y aro
Abrazaderas de gancho y aro
Kits de Abrazaderas
Kits de Abrazaderas
Kits de Abrazaderas
Abrazaderas - Doble cabeza/Nylon
Abrazaderas - Doble cabeza/Nylon
Abrazaderas - Doble cabeza/Nylon
Abrazaderas reutilizables
Abrazaderas reutilizables
Abrazaderas reutilizables
Abrazaderas - Doble ajuste/Nylon
Abrazaderas - Doble ajuste/Nylon
Abrazaderas - Doble ajuste/Nylon
Abrazaderas - Metal Detectable
Abrazaderas - Metal Detectable
Abrazaderas - Metal Detectable

Comprado con frecuencia

Base para abrazadera con base remachada fijación para ori...
Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego
Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego
Base para abrazadera vertical fijación con perno
Base para abrazadera vertical fijación con perno
Base para abrazadera vertical fijación con perno
Base de abrazadera de montaje adhesivo
Base de abrazadera de montaje adhesivo
Base de abrazadera de montaje adhesivo
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Clip para montaje a perfil con abrazadera
Clip para montaje a perfil con abrazadera
Clip para montaje a perfil con abrazadera

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas y clips

Conjunto de productos Abrazaderas

Tipo Referencia

Material Metal Acero inoxidable

Tipo de cabezal Reutilizable