Menu Search

Cable Tie 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA;LDPE;Acrylic Black

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Referencia de Essentra:

10166826

Número de pieza del fabricante:

RKWFA-16-300

769 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,5867 €
500 + 2,4573 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

258,67 €

100 x 2,5867 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Maximum Cable Bundle Diameter 19.1 mm
Overall Width 19.8 mm
Base Length 52.3 mm
Type Cinch Strap, Plastic Buckle
Hole Type No Screw Hole
Colour Black
Coating Uncoated
Commodity Code 3926909790
Full Material Polyamide;Low Density Polyethylene;Acrylic
Overall Length 52.3 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros