Abrazaderas de cinta

En stock

Las abrazaderas de cinta son ideales para juntar cables de una forma sencilla. Las abrazaderas de cinta son prácticas y efectivas y la gama abarca tres tipos diferentes. Las abrazaderas incluyen un diseño flexible y tienen un mecanismo de desenganche rápido. Se suministran en PE natural o negro.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Longitud general Diámetro máximo del haz de cables Material completo Anchura general
462689
0,0603 € - 0,0671 € 1047 En stock
Natural
130.0 mm
35.0 mm
Polietileno
15.0 mm
462694
0,0603 € - 0,0671 € En producción
Negro
140.0 mm
38.0 mm
Polietileno
9.0 mm
462691
0,0603 € - 0,0671 € En producción
Natural
140.0 mm
38.0 mm
Polietileno
9.0 mm
462690
0,0603 € - 0,0671 € 50 En stock
Natural
160.0 mm
45.0 mm
Polietileno
9.0 mm
HT-3.9
0,091 € - 0,091 € 74000 En stock
Natural
100.0 mm
23.0 mm
Polietileno
6.4 mm
HT-4.9
0,0969 € - 0,0969 € 195050 En stock
Natural
125.0 mm
28.0 mm
Polietileno
6.4 mm
462693
0,0603 € - 0,0671 € 4425 En stock
Negro
160.0 mm
45.0 mm
Polietileno
9.0 mm
HT-5.9
0,1043 € - 0,1043 € En producción
Natural
150.0 mm
36.0 mm
Polietileno
6.4 mm
Abrazadera de cinta - Natural, PE,130.0 mm | 5.118 in ; 35.0 mm | 1.378 in

462689

Rango de precios
0,0671 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
1047 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Negro, PE,140.0 mm | 5.512 in ; 38.0 mm | 1.496 in

462694

Rango de precios
0,0671 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Natural, PE,140.0 mm | 5.512 in ; 38.0 mm | 1.496 in

462691

Rango de precios
0,0671 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Natural, PE,160.0 mm | 6.299 in ; 45.0 mm | 1.772 in

462690

Rango de precios
0,0671 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Natural, PE,100.0 mm | 3.937 in ; 23.0 mm | 0.906 in

HT-3.9

Rango de precios
0,091 € - 0,091 €

Niveles de existencias
74000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Natural, PE,125.0 mm | 4.921 in ; 28.0 mm | 1.102 in

HT-4.9

Rango de precios
0,0969 € - 0,0969 €

Niveles de existencias
195050 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Negro, PE,160.0 mm | 6.299 in ; 45.0 mm | 1.772 in

462693

Rango de precios
0,0671 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
4425 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE
Abrazadera de cinta - Natural, PE,150.0 mm | 5.906 in ; 36.0 mm | 1.417 in

HT-5.9

Rango de precios
0,1043 € - 0,1043 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material
    PE

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas y clips

Conjunto de productos Abrazaderas

Tipo De cinta

Material Plástico

Tipo de cabezal Reutilizable