Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,0232 € - 0,0245 € 6386 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 7300 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0965 € - 0,1016 € 2181 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0754 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
63.5 mm
0,1421 € - 0,1495 € 2000 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,2855 € - 0,3006 € 2625 En stock
273.1 mm
0,3018 € - 0,3177 € 1000 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0615 € - 0,0647 € 1054 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,3478 € - 0,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
323.9 mm
0,0763 € - 0,0803 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
273.1 mm
0,1637 € - 0,1723 € 300 En stock
152.4 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2000 En stock
63.5 mm
0,2192 € - 0,2308 € 10436 En stock
273.1 mm
0,1867 € - 0,1966 € 5074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,0532 € - 0,056 € 12000 En stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1194 € - 0,1257 € 1148 En stock
UL94 HB
222.3 mm
0,0414 € - 0,0456 € 2938 En stock
63.5 mm
0,1583 € - 0,1666 € 6473 En stock
101.6 mm
0,2923 € - 0,3077 € Solicite el plazo de entrega aquí
323.9 mm
0,1233 € - 0,1298 € 3000 En stock
127.0 mm
  • de 3
Brida para cables rebordeada 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10378410

Rango de precios
0,0245 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
6386 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 280.0 mm 75.0 mm PA Negro

10378458

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    75.0 mm
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm Nylon Negro

10150023

Rango de precios
0,1016 € - 0,0965 €

Niveles de existencias
2181 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm Nylon Negro

10436165

Rango de precios
0,0794 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm Nylon Negro

10150252

Rango de precios
0,1495 € - 0,1421 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm PP Verde

10149973

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
2625 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm Nylon Negro

10150009

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm Nylon Negro

10150238

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Verde

10150030

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm Nylon Negro

10149942

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Natural

10150245

Rango de precios
0,1723 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Verde

10150085

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm PP Natural

10149959

Rango de precios
0,2308 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
10436 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm Nylon Negro

10150139

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
5074 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PA Negro

10150115

Rango de precios
0,056 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm Nylon Negro

10150290

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
1148 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Natural

10150078

Rango de precios
0,0456 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
2938 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PP Natural

10150122

Rango de precios
0,1666 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
6473 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Natural

10150016

Rango de precios
0,3077 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

10150184

Rango de precios
0,1298 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6