4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina

En stock

4999 es una cinta de doble cara para sellar cajas que se suministra en una bobina para su uso cuando el adhesivo se aplica en largas tiradas de producción sin necesidad de cambiar los rollos. El portador de película está recubierto en ambas caras con un adhesivo fuerte con base de goma de fusión en caliente. Fabricada con un protector más grueso fácilmente removible. Especificaciones: bobinas Aplicaciones: sellado de caja Cajas de envío.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo Longitud general
D491259
488,2738 € - 488,2738 € En producción
12.0 mm
2500 m
D491839
477,1356 € - 477,1356 € 3 En stock
15.0 mm
2400 m
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Base de goma de fusión en caliente ; Anchura del adhesivo - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud general - 2500 m | 8202.1 ft

D491259

Rango de precios
488,2738 € - 488,2738 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco
Rollo de cinta de película sin cortar - Color - Transparente ; Tipo de adhesivo - Base de goma de fusión en caliente ; Anchura del adhesivo - 15.0 mm | 0.591 in ; Longitud general - 2400 m | 7874.016 ft

D491839

Rango de precios
477,1356 € - 477,1356 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco

Comprado con frecuencia

Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas des...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas despegable - Fingerlift
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector m...
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas per...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/removible
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/removible
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removi...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cint...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Piezas de cinta de alta fijación
Piezas de cinta de alta fijación
Piezas de cinta de alta fijación
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de película

Tipo de adhesivo Base de goma

Características De doble cara

Extraíble Permanente