20064778
18910
Cantidad | Precio unitario |
---|
Overall Length | 51.5 mm |
---|---|
Overall Length | 2.028 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 10.0 mm |
Pin Length | 0.394 in |
Body Finish | Copper Plated |
Body Material | Steel |
Hinge Type | Spring Loaded Pin Hinge |
Includes | Bottom Pin 32003192 Sold Separately |
Full Material | Steel |
Mounting Method | Weld |
Mounting Orientation | Universal |
Pin Material | Steel |
Removability | Spring Action Removable |
Special Features | Spring Loaded |
Commodity Code | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar