Tapón para manguera con lengüeta central
Los tapones para manguera con lengüeta incluyen una lengüeta larga que facilita su extracción. Los tapones para manguera con lengüeta son ideales para conectar mangueras hidráulicas e incluyen nervios que ofrecen un ajuste cómodo sin deformar la manguera. El material EVA amarillo en los tapones para manguera con lengüeta proporciona una gran resistencia tensil, dureza y flexibilidad
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la cabeza | Diámetro interior | Diámetro de la base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464901 | 0,0592 € - 0,0694 € | 25500 En stock |
11.0 mm
|
5.3 mm
|
5.3 mm
|
||||||
464902 | 0,092 € - 0,1087 € | 3250 En stock |
18.0 mm
|
10.4 mm
|
10.4 mm
|
||||||
464903 | 0,1035 € - 0,1235 € | 18100 En stock |
21.5 mm
|
15.4 mm
|
15.4 mm
|
||||||
464904 | 0,1182 € - 0,1383 € | En producción |
28.5 mm
|
19.4 mm
|
19.4 mm
|
||||||
Tapón de manguera con lengüeta - Diámetro interior - 5.3 mm | 0.209 in ; Altura general - 11.0 mm | 0.433 in ; Diámetro de la cabeza - 11.0 mm | 0.433 in
- Rango de precios
- 0,0694 € - 0,0592 €
- Niveles de existencias
- 25500 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Acetato de vinilo-etileno -
Material
EVA -
Diámetro de la base
5.3 mm -
Diámetro de la cabeza
11.0 mm
Tapón de manguera con lengüeta - Diámetro interior - 10.4 mm | 0.409 in ; Altura general - 11.0 mm | 0.433 in ; Diámetro de la cabeza - 18.0 mm | 0.709 in
- Rango de precios
- 0,1087 € - 0,092 €
- Niveles de existencias
- 3250 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Acetato de vinilo-etileno -
Material
EVA -
Diámetro de la base
10.4 mm -
Diámetro de la cabeza
18.0 mm
Tapón de manguera con lengüeta - Diámetro interior - 15.4 mm | 0.606 in ; Altura general - 11.0 mm | 0.433 in ; Diámetro de la cabeza - 21.5 mm | 0.846 in
- Rango de precios
- 0,1235 € - 0,1035 €
- Niveles de existencias
- 18100 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Acetato de vinilo-etileno -
Material
EVA -
Diámetro de la base
15.4 mm -
Diámetro de la cabeza
21.5 mm
Tapón de manguera con lengüeta - Diámetro interior - 19.4 mm | 0.764 in ; Altura general - 11.0 mm | 0.433 in ; Diámetro de la cabeza - 28.5 mm | 1.122 in
- Rango de precios
- 0,1383 € - 0,1182 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Acetato de vinilo-etileno -
Material
EVA -
Diámetro de la base
19.4 mm -
Diámetro de la cabeza
28.5 mm
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Capuchones Protección para mangueras Tapones
Conjunto de productos Tapones para Orificios Tapones y capuchones para aplicaciones hidráulicas
Ajuste Ajustable a presión
Características Termoestabilizado Hidráulico
Forma Redonda