Protectores totales de bridas de inserción

En stock

El protector total de bridas de inserción cuenta con aletas flexibles para un ajuste cómodo en el orificio sin usar sujeciones. El material de PE protege las bridas 150 de clase ANSI B16.5 y las bridas DN2627-2638 y BS 5504 durante el acabado, el almacenamiento y el tránsito.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del cilindro Diámetro de la aleta Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Altura general
43989
7,34 € - 7,34 € En producción
284.0 mm
319.0 mm
DN 300, ANSI 12
48.5 mm
552070
0,6682 € - 0,9136 € 2500 En stock
18.0 mm
30.0 mm
DN 25, ANSI 1"
25.0 mm
552074
0,8435 € - 1,155 € 4700 En stock
53.0 mm
72.5 mm
DN 65, ANSI 2-1/2"
36.0 mm
552078
1,8264 € - 1,8264 € 1649 En stock
139.0 mm
163.0 mm
DN 150, ANSI 6"
50.0 mm
552072
0,7157 € - 0,9794 € 2860 En stock
30.0 mm
45.5 mm
DN 40, ANSI 1-1/2"
32.0 mm
552069
0,5014 € - 1,1286 € 747 En stock
13.0 mm
24.0 mm
DN 20, ANSI 3/4"
21.0 mm
552080
4,223 € - 4,223 € 42 En stock
237.0 mm
263.0 mm
DN 250, ANSI 10"
52.0 mm
552067
0,4159 € - 0,9373 € 1404 En stock
6.8 mm
14.2 mm
DN 10, ANSI 3/8"
21.0 mm
552071
0,6841 € - 0,9355 € 4465 En stock
23.0 mm
39.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4"
32.0 mm
552075
1,0325 € - 1,4091 € 2494 En stock
66.0 mm
85.5 mm
DN 80, ANSI 3"
36.0 mm
552077
1,2035 € - 1,2035 € 912 En stock
110.0 mm
134.0 mm
DN 125, ANSI 5"
46.0 mm
552079
2,5654 € - 3,003 € 494 En stock
186.0 mm
210.0 mm
DN 200, ANSI 8"
52.0 mm
552068
0,4275 € - 0,9622 € 4253 En stock
8.5 mm
19.0 mm
DN 15, ANSI 1/2"
21.0 mm
552076
1,0768 € - 1,0768 € 1414 En stock
86.0 mm
110.0 mm
DN 100, ANSI 4"
46.0 mm
552073
0,7633 € - 1,0441 € 482 En stock
40.0 mm
56.5 mm
DN 50, ANSI 2"
32.0 mm
1258269
7,8336 € - 9,5287 € 100 En stock
284.0 mm
319.0 mm
DN 300, ANSI 12"
48.5 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Compatible Pipe Size, 150 Class Pressure Rating, Diámetro de la aleta 319.0 mm | 12.559 in

43989

Rango de precios
7,34 € - 7,34 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
  • Bridas compatibles
    Clase 150;BS5504
  • Diámetro del cilindro
    284.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 30.0 mm | 1.181 in

552070

Rango de precios
0,9136 € - 0,6682 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    18.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 72.5 mm | 2.854 in

552074

Rango de precios
1,155 € - 0,8435 €

Niveles de existencias
4700 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    53.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 163.0 mm | 6.417 in

552078

Rango de precios
1,8264 € - 1,8264 €

Niveles de existencias
1649 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    139.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 45.5 mm | 1.791 in

552072

Rango de precios
0,9794 € - 0,7157 €

Niveles de existencias
2860 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    30.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 24.0 mm | 0.945 in

552069

Rango de precios
1,1286 € - 0,5014 €

Niveles de existencias
747 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    13.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 263.0 mm | 10.354 in

552080

Rango de precios
4,223 € - 4,223 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    237.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 14.2 mm | 0.559 in

552067

Rango de precios
0,9373 € - 0,4159 €

Niveles de existencias
1404 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    6.8 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 39.0 mm | 1.535 in

552071

Rango de precios
0,9355 € - 0,6841 €

Niveles de existencias
4465 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    23.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 85.5 mm | 3.366 in

552075

Rango de precios
1,4091 € - 1,0325 €

Niveles de existencias
2494 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    66.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 134.0 mm | 5.276 in

552077

Rango de precios
1,2035 € - 1,2035 €

Niveles de existencias
912 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    110.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 210.0 mm | 8.268 in

552079

Rango de precios
3,003 € - 2,5654 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    186.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 19.0 mm | 0.748 in

552068

Rango de precios
0,9622 € - 0,4275 €

Niveles de existencias
4253 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    8.5 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 110.0 mm | 4.331 in

552076

Rango de precios
1,0768 € - 1,0768 €

Niveles de existencias
1414 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    86.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 56.5 mm | 2.224 in

552073

Rango de precios
1,0441 € - 0,7633 €

Niveles de existencias
482 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    40.0 mm
Protector total de bridas de montaje a presión - Tamaño de tubería compatible, 150 Índice de presión de clase, Diámetro de la aleta 319.0 mm | 12.559 in

1258269

Rango de precios
9,5287 € - 7,8336 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
  • Bridas compatibles
    ANSI;DIN
  • Diámetro del cilindro
    284.0 mm

Comprado con frecuencia

Protectores de cara - Cilíndricos
Protectores de cara - Cilíndricos
Protectores de cara - Cilíndricos
Tapas para bridas
Tapas para bridas
Tapas para bridas
Protectores de cara - Estriados
Protectores de cara - Estriados
Protectores de cara - Estriados
Discos de brida autoadhesiva
Discos de brida autoadhesiva
Discos de brida autoadhesiva
Protectores de bridas de alta presión
Protectores de bridas de alta presión
Protectores de bridas de alta presión
Protectores de cara - Cónicos
Protectores de cara - Cónicos
Protectores de cara - Cónicos
Protectores de bridas
Protectores de bridas
Protectores de bridas
Disco de protección de bridas
Disco de protección de bridas
Disco de protección de bridas
Protectores de brida completa adhesivos
Protectores de brida completa adhesivos
Protectores de brida completa adhesivos
Tapones de retención protectores de reborde
Tapones de retención protectores de reborde
Tapones de retención protectores de reborde

Comprado con frecuencia

Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones cónicos - Estándar
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho
Tapones con vástago
Tapones con vástago
Tapones con vástago
Tapones cónicos para altas temperaturas
Tapones cónicos para altas temperaturas
Tapones cónicos para altas temperaturas

Facetas del producto

Gama de productos Protección para tubos y bridas

Conjunto de productos Tapas para bridas

Tipo Protector de brida de cara total

Ajuste Ajustable a presión

Material Plástico

Inserto Acalanado

Referencia ANSI ASME DIN