Pomos de empujar y tirar - Cóncavo con vástago
Los pomos de empujar y tirar incluyen un vástago recto y una cabeza más grande para ofrecer una buena seguridad para los dedos y un excelente agarre para tirar o elevar. La parte superior cóncava es más cómoda en aplicaciones que funcionan con la presión del pulgar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Altura general | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466356 | 0,3125 € - 0,7021 € | 4879 En stock |
20.0 mm
|
M5
|
20.0 mm
|
20.0 mm
|
|||||
466359 | 0,4106 € - 0,9242 € | 11474 En stock |
20.0 mm
|
M5
|
20.0 mm
|
36.0 mm
|
|||||
466360 | 0,7464 € - 1,021 € | 1800 En stock |
25.0 mm
|
M6
|
25.0 mm
|
45.0 mm
|
|||||
466357 | 0,5215 € - 1,1737 € | 198 En stock |
25.0 mm
|
M6
|
25.0 mm
|
25.0 mm
|
|||||
466361 | 1,2352 € - 1,6863 € | 184 En stock |
30.0 mm
|
M8
|
30.0 mm
|
60.0 mm
|
|||||
466358 | 0,6714 € - 1,5087 € | 154 En stock |
30.0 mm
|
M8
|
30.0 mm
|
30.0 mm
|
|||||
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M5 ; Diámetro del cuerpo - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 20.0 mm | 0.787 in
- Rango de precios
- 0,7021 € - 0,3125 €
- Niveles de existencias
- 4879 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M5 -
Diámetro del cuerpo
20.0 mm -
Diámetro del pomo
20.0 mm -
Altura general
20.0 mm -
Color
Negro
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M5 ; Diámetro del cuerpo - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 36.0 mm | 1.417 in
- Rango de precios
- 0,9242 € - 0,4106 €
- Niveles de existencias
- 11474 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M5 -
Diámetro del cuerpo
20.0 mm -
Diámetro del pomo
20.0 mm -
Altura general
36.0 mm -
Altura del vástago
16.0 mm
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M6 ; Diámetro del cuerpo - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura general - 45.0 mm | 1.772 in
- Rango de precios
- 1,021 € - 0,7464 €
- Niveles de existencias
- 1800 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M6 -
Diámetro del cuerpo
25.0 mm -
Diámetro del pomo
25.0 mm -
Altura general
45.0 mm -
Altura del vástago
20.0 mm
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M6 ; Diámetro del cuerpo - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura general - 25.0 mm | 0.984 in
- Rango de precios
- 1,1737 € - 0,5215 €
- Niveles de existencias
- 198 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M6 -
Diámetro del cuerpo
25.0 mm -
Diámetro del pomo
25.0 mm -
Altura general
25.0 mm -
Color
Negro
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M8 ; Diámetro del cuerpo - 30.0 mm | 1.181 in ; Altura general - 60.0 mm | 2.362 in
- Rango de precios
- 1,6863 € - 1,2352 €
- Niveles de existencias
- 184 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M8 -
Diámetro del cuerpo
30.0 mm -
Diámetro del pomo
30.0 mm -
Altura general
60.0 mm -
Altura del vástago
30.0 mm
Pomo de empujar y tirar - Medida de la rosca - M8 ; Diámetro del cuerpo - 30.0 mm | 1.181 in ; Altura general - 30.0 mm | 1.181 in
- Rango de precios
- 1,5087 € - 0,6714 €
- Niveles de existencias
- 154 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M8 -
Diámetro del cuerpo
30.0 mm -
Diámetro del pomo
30.0 mm -
Altura general
30.0 mm -
Color
Negro
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Pomos
Conjunto de productos Pomos de empujar y tirar
Tipo Pomos de agarre
Ajuste Tornillo