Pestillos magnéticos de pulsación

En stock

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Pull Force Longitud extendida
1222645
3,7056 € - 5,2034 € 8 En stock
42.5 mm
1222649
3,3467 € - 3,9441 € 2 En stock
58.5 mm
1222653
5,3315 € - 5,3315 € En producción
39.0 mm
1219472
1,2669 € - 1,7226 € 5 En stock
35.7 mm
1222647
4,1596 € - 4,9415 € 40 En stock
115.5 mm
1222651
2,9244 € - 6,5696 € En producción
45.5 mm
1222655
7,3374 € - 7,3374 € En producción
75.0 mm
1222646
4,4869 € - 4,9064 € En producción
115.5 mm
1222650
2,9244 € - 6,5696 € 40 En stock
45.5 mm
1222654
7,9497 € - 7,9497 € En producción
75.5 mm
1222648
3,3467 € - 3,3467 € En producción
58.5 mm
1222652
5,3315 € - 5,3315 € En producción
39.0 mm
1219471
1,1824 € - 1,6156 € 40 En stock
55.0 mm
Seguro magnético - ; Longitud cerrada:33.5 mm | 1.319 in ; Fuerza de tiro:1.3 kg-f

1222645

Rango de precios
5,2034 € - 3,7056 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Negro
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 36.0 mm | 1.417 in ; Longitud cerrada:43.5 mm | 1.713 in ; Fuerza de tiro:1.6 kg-f

1222649

Rango de precios
3,9441 € - 3,3467 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Blanco
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 75.0 mm | 2.953 in ; Longitud cerrada:30.5 mm | 1.201 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222653

Rango de precios
5,3315 € - 5,3315 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Blanco
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - ; Longitud cerrada:28.5 mm | 1.122 in ; Fuerza de tiro:1.0 kg-f

1219472

Rango de precios
1,7226 € - 1,2669 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Poliestireno
  • Material de la caja
    PS
  • Color
    Negro
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 46.0 mm | 1.811 in ; Longitud cerrada:75.5 mm | 2.972 in ; Fuerza de tiro:2.4 kg-f

1222647

Rango de precios
4,9415 € - 4,1596 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Blanco
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 43.0 mm | 1.693 in ; Longitud cerrada:30.5 mm | 1.201 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222651

Rango de precios
6,5696 € - 2,9244 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Blanco
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - ; Longitud cerrada:59.0 mm | 2.323 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222655

Rango de precios
7,3374 € - 7,3374 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno/Poliacetal
  • Material de la caja
    ABS;POM-C
  • Color
    Marrón
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 46.0 mm | 1.811 in ; Longitud cerrada:75.5 mm | 2.972 in ; Fuerza de tiro:2.4 kg-f

1222646

Rango de precios
4,9064 € - 4,4869 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Marrón
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 43.0 mm | 1.693 in ; Longitud cerrada:30.5 mm | 1.201 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222650

Rango de precios
6,5696 € - 2,9244 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Marrón
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - ; Longitud cerrada:59.5 mm | 2.343 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222654

Rango de precios
7,9497 € - 7,9497 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno/Poliacetal
  • Material de la caja
    ABS;POM-C
  • Color
    Marrón
  • Incluye
    Silver Casing
  • Material del imán
    Ferrita
Seguro magnético - Anchura general - 36.0 mm | 1.417 in ; Longitud cerrada:43.5 mm | 1.713 in ; Fuerza de tiro:1.6 kg-f

1222648

Rango de precios
3,3467 € - 3,3467 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Marrón
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 75.0 mm | 2.953 in ; Longitud cerrada:30.5 mm | 1.201 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1222652

Rango de precios
5,3315 € - 5,3315 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Marrón
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Seguro magnético - Anchura general - 42.0 mm | 1.654 in ; Longitud cerrada:45.0 mm | 1.772 in ; Fuerza de tiro:1.2 kg-f

1219471

Rango de precios
1,6156 € - 1,1824 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la caja
    Poliestireno
  • Material de la caja
    PS
  • Color
    Negro
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable

Comprado con frecuencia

Seguros magnéticos - Embutidos
Seguros magnéticos - Embutidos
Seguros magnéticos - Embutidos
Pestillos de cierre automático con botón pulsador y cerra...
Pestillos de cierre automático con botón pulsador y cerradura con l...
Pestillos de cierre automático con botón pulsador y cerradura con llave
Contraplacas
Contraplacas
Contraplacas
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Con rosca para tornillo ultrafino
Con rosca para tornillo ultrafino
Con rosca para tornillo ultrafino
Seguros magnéticos con encaje a presión
Seguros magnéticos con encaje a presión
Seguros magnéticos con encaje a presión
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica
Pestillos de deslizamiento con muelle
Pestillos de deslizamiento con muelle
Pestillos de deslizamiento con muelle
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico
Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con ...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta p...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta plana

Facetas del producto

Gama de productos Pestillos y cierres

Conjunto de productos Pestillos de empuje para cerrar

Tipo Pestillos magnéticos

Material Plástico

Montaje Atornillado Montaje en superficie