Pestillo de llave - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Tipo de llave:Triángulo 8.0 mm ; Acabar - Acero inoxidable

Código de artículo: 491907

En producción
Imprimir página
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 21,85 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

1.092,50 €

50 x 21,85 €

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Acabar Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Rango de grosor de la puerta compatible 1.8 mm
Rango de agarre 24.5 mm
Grosor de puerta máximo compatible 1.8 mm
Agarre máximo 24.5 mm
Tipo de llave Triángulo 8.0 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estándares IP65

Información útil


Productos relacionados

Llave para cerradura y pestillo - Material - Aleación d...
Llave para cerradura y pestillo - Material - Aleación de zinc ; ...
Llave para cerradura y pestillo - Material - Aleación de zinc ; Tipo de llave - Triángulo 8.0 ...

Productos relacionados