Pestillo de llave - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; ; Tipo de llave:Triángulo 8.0 mm ; Acabar - Pulvicubierto en negro

Código de artículo: 468443

En producción
Añadir muestra +
Imprimir página
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 4,57 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

228,50 €

50 x 4,57 €

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Acabar Pulvicubierto en negro
Material Aleación de zinc
Rango de grosor de la puerta compatible 1.6 mm
Rango de agarre 18.5 mm
Grosor de puerta máximo compatible 1.6 mm
Agarre máximo 18.5 mm
Tipo de llave Triángulo 8.0 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estándares IP65

Información útil


Productos relacionados