Pestillo de llave - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Tipo de llave:Cuadrado 8.0 mm ; Acabar - Cromado

Código de artículo: 468410

En producción
Añadir muestra +
Imprimir página
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 4,57 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

228,50 €

50 x 4,57 €

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Acabar Cromado
Material Aleación de zinc
Rango de grosor de la puerta compatible 1.6 mm
Rango de agarre 28.5 mm
Grosor de puerta máximo compatible 1.6 mm
Agarre máximo 28.5 mm
Tipo de llave Cuadrado 8.0 mm
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estándares IP65

Información útil


Productos relacionados

Pestillo de llave - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ;...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; ; Tipo d...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; ; Tipo de llave:Reborde doble 5.0 mm ;...
Pestillo de llave - Agarre máximo: 16.0 mm ; Tipo de lla...
Pestillo de llave - Agarre máximo: 16.0 mm ; Tipo de llave: Llave ...
Pestillo de llave - Agarre máximo: 16.0 mm ; Tipo de llave: Llave Euro ;
Cierre de asa T - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ...
Cierre de asa T - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Tipo del...
Cierre de asa T - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Tipo del asa: Cierre de asa T ; Acabar...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 23.5 mm | 0.9...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 23.5 mm | 0.925 in ; Ti...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 23.5 mm | 0.925 in ; Tipo de llave:Llave no extraíble...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ;...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Tipo d...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Tipo de llave:Cuadrado 8.0 mm ; Acab...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 14.5 mm | 0.571 in ;...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 14.5 mm | 0.571 in ; ; Tipo d...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 14.5 mm | 0.571 in ; ; Tipo de llave:Cuadrado 8.0 mm ; Acab...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.77...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Tip...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de llave - Llaves diferentes...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ;...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Tipo d...
Pestillo de llave - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Tipo de llave:Reborde doble 3.0 mm ;...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.77...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Tip...
Pestillo de llave - Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Tipo de llave - Llaves iguales ; ...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.7...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.787 in ; Ti...
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; L...