Menu Search

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 36.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Número de pieza del fabricante:

06411152034E

97 En stock For more information Delivery & returns
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Steel
Housing Material Zamak
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 36.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 36.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros