Pestillos de cuarto de vuelta: candado con alas
Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Rango de agarre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262134001E | 6,5984 € - 14,8618 € | En producción |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
24.5 mm
|
||||||
262138002E | 6,5984 € - 14,8618 € | 30 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
14.5 mm
|
||||||
262160002E | 6,5984 € - 14,8618 € | 79 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
8.5 mm
|
||||||
262136001E | 6,5984 € - 14,8618 € | En producción |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
262130001E | 6,5984 € - 14,8618 € | 10 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
18.5 mm
|
||||||
262160001E | 6,5984 € - 14,8618 € | 2 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
8.5 mm
|
||||||
RQT-1 | 0,4022 € - 0,4022 € | 1998 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
RQT-5 | 0,4022 € - 0,4022 € | En producción |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
2654030001E | 24,2659 € - 50,4187 € | 49 En stock |
6.0 mm
|
6.0 mm
|
18.5 mm
|
||||||
2654030002E | 33,2138 € - 50,4187 € | 50 En stock |
6.0 mm
|
6.0 mm
|
18.5 mm
|
||||||
262136002E | 6,5984 € - 14,8618 € | 5 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
262147002E | 6,5984 € - 14,8618 € | 22 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
28.5 mm
|
||||||
2654036001E | 24,2659 € - 50,4187 € | 45 En stock |
6.0 mm
|
6.0 mm
|
26.5 mm
|
||||||
2654036002E | 24,2659 € - 50,4187 € | 50 En stock |
6.0 mm
|
6.0 mm
|
26.5 mm
|
||||||
562130E | 6,12 € - 10,3712 € | 100 En stock |
8.5 mm
|
11.0 mm
|
18.5 mm
|
||||||
262134002E | 6,5984 € - 14,8618 € | 32 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
24.5 mm
|
||||||
562260E | 2,7871 € - 10,3712 € | 49 En stock |
8.5 mm
|
11.0 mm
|
8.5 mm
|
||||||
562236E | 2,7871 € - 10,3712 € | 50 En stock |
8.5 mm
|
11.0 mm
|
26.5 mm
|
||||||
RQT-6 | 0,3924 € - 0,8382 € | 7000 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
262130002E | 6,5984 € - 14,8618 € | En producción |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
18.5 mm
|
||||||
RQT-3 | 0,4022 € - 0,4022 € | 998 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
562160E | 5,3957 € - 10,3712 € | En producción |
8.5 mm
|
11.0 mm
|
8.5 mm
|
||||||
RQT-2 | 0,4022 € - 0,4022 € | 8000 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
26.5 mm
|
||||||
262138001E | 6,5984 € - 14,8618 € | 51 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
14.5 mm
|
||||||
262147001E | 6,5984 € - 14,8618 € | 1 En stock |
20.2 mm
|
22.2 mm
|
28.5 mm
|
||||||
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 14.5 mm | 0.571 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 30 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 8.5 mm | 0.335 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 79 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 10 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 8.5 mm | 0.335 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 2 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Universal ; Acabar - Sin acabado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 0,4022 € - 0,4022 €
- Niveles de existencias
- 1998 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Sin acabado -
Tipo del asa
Universal -
Material del pestillo
Nylon -
Longitud del orificio de montaje
22.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta: candado - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Universal ; Acabar - Sin acabado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 0,4022 € - 0,4022 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Sin acabado -
Tipo del asa
Universal -
Material del pestillo
Nylon -
Longitud del orificio de montaje
22.2 mm
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo del asa - Pomo de mano derecha ; Acabar - Mate ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 50,4187 € - 24,2659 €
- Niveles de existencias
- 49 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero inoxidable -
Color
Natural -
Acabar
Mate -
Tipo del asa
Right hand knob -
Material del pestillo
Acero inoxidable
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo del asa - Pomo de mano izquierda ; Acabar - Mate ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 50,4187 € - 33,2138 €
- Niveles de existencias
- 50 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero inoxidable -
Color
Natural -
Acabar
Mate -
Tipo del asa
Left hand knob -
Material del pestillo
Acero inoxidable
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 5 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 22 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Pomo de mano derecha ; Acabar - Mate ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 50,4187 € - 24,2659 €
- Niveles de existencias
- 45 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero inoxidable -
Color
Natural -
Acabar
Mate -
Tipo del asa
Right hand knob -
Material del pestillo
Acero inoxidable
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Pomo de mano izquierda ; Acabar - Mate ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 50,4187 € - 24,2659 €
- Niveles de existencias
- 50 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero inoxidable -
Color
Natural -
Acabar
Mate -
Tipo del asa
Left hand knob -
Material del pestillo
Acero inoxidable
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 10,3712 € - 6,12 €
- Niveles de existencias
- 100 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Pomo de mariposa -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 24.5 mm | 0.965 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 32 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 8.5 mm | 0.335 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa ; Acabar - Revestimiento plástico ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 10,3712 € - 2,7871 €
- Niveles de existencias
- 49 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Revestimiento plástico -
Tipo del asa
Pomo de mariposa -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa ; Acabar - Revestimiento plástico ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 10,3712 € - 2,7871 €
- Niveles de existencias
- 50 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Revestimiento plástico -
Tipo del asa
Pomo de mariposa -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Universal ; Acabar - Sin acabado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 0,8382 € - 0,3924 €
- Niveles de existencias
- 7000 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Sin acabado -
Tipo del asa
Universal -
Material del pestillo
Nylon -
Longitud del orificio de montaje
22.2 mm
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo del asa - Pomo izquierdo ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Left Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Universal ; Acabar - Sin acabado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 0,4022 € - 0,4022 €
- Niveles de existencias
- 998 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Sin acabado -
Tipo del asa
Universal -
Material del pestillo
Nylon -
Longitud del orificio de montaje
22.2 mm
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 8.5 mm | 0.335 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 10,3712 € - 5,3957 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Pomo de mariposa -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; Tipo del asa - Universal ; Acabar - Sin acabado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 0,4022 € - 0,4022 €
- Niveles de existencias
- 8000 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Sin acabado -
Tipo del asa
Universal -
Material del pestillo
Nylon -
Longitud del orificio de montaje
22.2 mm
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 14.5 mm | 0.571 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 51 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Pestillo de pomo - Agarre máximo - 28.5 mm | 1.122 in ; Tipo del asa - Pomo derecho ; Acabar - Cromado ; Tipo de llave - Sin llave
- Rango de precios
- 14,8618 € - 6,5984 €
- Niveles de existencias
- 1 En stock
Atributos
-
Material de la leva
Acero -
Color
Natural -
Acabar
Cromado -
Tipo del asa
Right Hand Knob -
Material del pestillo
Aleación de zinc fundido
Frequently Bought
Facetas del producto
Gama de productos Pestillos y cierres
Conjunto de productos Cierres con leva de bloqueo
Tipo Pestillo de leva de cuarto de vuelta
Características Con candado
Material Metal Nylon Plástico Acero inoxidable Acero
Funcionamiento Operación manual Pomo operado