Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Orientación de montaje Altura de la carcasa Tipo de llave
0401408834E
En producción
38.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ferroviario
0403402859E
52,0273 € - 62,6788 € En producción
24.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Cuadrado 8.0 mm
0401404259E
En producción
24.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ranurado
0401404234E
58,7419 € - 71,375 € En producción
38.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ranurado
0401402838E
En producción
28.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Cuadrado 8.0 mm
0401408860E
48,67 € - 58,9129 € En producción
22.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ferroviario
0401408831E
En producción
35.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ferroviario
0403401359E
52,0273 € - 62,6788 € En producción
24.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Reborde doble 3.0 mm
0403401334E
58,7419 € - 70,9711 € 60 En stock
38.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Reborde doble 3.0 mm
0403402831E
57,0632 € - 68,8921 € En producción
35.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Cuadrado 8.0 mm
0401123760E
10,3885 € - 21,3899 € 10 En stock
22.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Triángulo 7.0 mm
0401129460E
10,3885 € - 21,3899 € En producción
22.0 mm
A mano izquierda
30.2 mm
Pomo de mariposa
0401124234E
10,3885 € - 21,3899 € 15 En stock
38.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Ranurado
0401129438E
En producción
28.0 mm
A mano izquierda
30.2 mm
Pomo de mariposa
0401401361E
48,67 € - 58,402 € 10 En stock
20.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Reborde doble 3.0 mm
0401401330E
55,3846 € - 66,7062 € 1 En stock
32.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Reborde doble 3.0 mm
0401403760E
50,3487 € - 60,4692 € En producción
22.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Triángulo 7.0 mm
0403403738E
En producción
28.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Triángulo 7.0 mm
0403404261E
48,67 € - 58,509 € 9 En stock
20.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ranurado
0403404230E
En producción
32.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ranurado
0401129431E
En producción
35.0 mm
A mano izquierda
30.2 mm
Pomo de mariposa
0401401334E
58,7419 € - 70,876 € 7 En stock
38.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Reborde doble 3.0 mm
0403403760E
En producción
22.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Triángulo 7.0 mm
0403403731E
57,0632 € - 68,8921 € En producción
35.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Triángulo 7.0 mm
0403404259E
En producción
24.0 mm
A mano izquierda
30.0 mm
Ranurado
  • de 8
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 38.0 mm | 1.496 in ; Longitud general - 62.0 mm | 2.441 in ; Tipo del asa - Con llave

0401408834E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud general - 48.0 mm | 1.89 in ; Tipo del asa - Con llave

0403402859E

Rango de precios
62,6788 € - 52,0273 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud general - 48.0 mm | 1.89 in ; Tipo del asa - Con llave

0401404259E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 38.0 mm | 1.496 in ; Longitud general - 62.0 mm | 2.441 in ; Tipo del asa - Con llave

0401404234E

Rango de precios
71,375 € - 58,7419 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud general - 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo del asa - Con llave

0401402838E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud general - 46.0 mm | 1.811 in ; Tipo del asa - Con llave

0401408860E

Rango de precios
58,9129 € - 48,67 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud general - 59.0 mm | 2.323 in ; Tipo del asa - Con llave

0401408831E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud general - 48.0 mm | 1.89 in ; Tipo del asa - Con llave

0403401359E

Rango de precios
62,6788 € - 52,0273 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 38.0 mm | 1.496 in ; Longitud general - 62.0 mm | 2.441 in ; Tipo del asa - Con llave

0403401334E

Rango de precios
70,9711 € - 58,7419 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud general - 59.0 mm | 2.323 in ; Tipo del asa - Con llave

0403402831E

Rango de precios
68,8921 € - 57,0632 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud general - 76.0 mm | 2.992 in ; Tipo del asa - Con llave

0401123760E

Rango de precios
21,3899 € - 10,3885 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Acabar
    Pulvicubierto en negro
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud general - 96.0 mm | 3.78 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa

0401129460E

Rango de precios
21,3899 € - 10,3885 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Acabar
    Pulvicubierto en negro
  • Tipo del asa
    Wing Knob
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 38.0 mm | 1.496 in ; Longitud general - 76.0 mm | 2.992 in ; Tipo del asa - Con llave

0401124234E

Rango de precios
21,3899 € - 10,3885 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Acabar
    Pulvicubierto en negro
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud general - 96.0 mm | 3.78 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa

0401129438E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Acabar
    Pulvicubierto en negro
  • Tipo del asa
    Wing Knob
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 20.0 mm | 0.787 in ; Longitud general - 44.0 mm | 1.732 in ; Tipo del asa - Con llave

0401401361E

Rango de precios
58,402 € - 48,67 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 32.0 mm | 1.26 in ; Longitud general - 56.0 mm | 2.205 in ; Tipo del asa - Con llave

0401401330E

Rango de precios
66,7062 € - 55,3846 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud general - 46.0 mm | 1.811 in ; Tipo del asa - Con llave

0401403760E

Rango de precios
60,4692 € - 50,3487 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud general - 52.0 mm | 2.047 in ; Tipo del asa - Con llave

0403403738E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 20.0 mm | 0.787 in ; Longitud general - 44.0 mm | 1.732 in ; Tipo del asa - Con llave

0403404261E

Rango de precios
58,509 € - 48,67 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 32.0 mm | 1.26 in ; Longitud general - 56.0 mm | 2.205 in ; Tipo del asa - Con llave

0403404230E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud general - 96.0 mm | 3.78 in ; Tipo del asa - Pomo de mariposa

0401129431E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Acabar
    Pulvicubierto en negro
  • Tipo del asa
    Wing Knob
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 38.0 mm | 1.496 in ; Longitud general - 62.0 mm | 2.441 in ; Tipo del asa - Con llave

0401401334E

Rango de precios
70,876 € - 58,7419 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud general - 46.0 mm | 1.811 in ; Tipo del asa - Con llave

0403403760E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud general - 59.0 mm | 2.323 in ; Tipo del asa - Con llave

0403403731E

Rango de precios
68,8921 € - 57,0632 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable
Pestillo de leva de compresión - Compresión máxima:6.0 mm | 0.236 in ; Estilo de pestillo:Plano ; Agarre máximo - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud general - 48.0 mm | 1.89 in ; Tipo del asa - Con llave

0403404259E


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable AISI 316
  • Acabar
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Con llave
  • Estilo de pestillo
    Fixed Compression
  • Material
    Acero inoxidable

Comprado con frecuencia

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y llave
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y llave
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y llave
Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil
Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil
Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil
Pestillo de Cuarto de Vuelta Mini con Alojamiento de 45º
Pestillo de Cuarto de Vuelta Mini con Alojamiento de 45º
Pestillo de Cuarto de Vuelta Mini con Alojamiento de 45º
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y carcasa extra l...
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y carcasa extra larga
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y carcasa extra larga
Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle
Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle
Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle
Pestillos enrasados con palanca de compresión
Pestillos enrasados con palanca de compresión
Pestillos enrasados con palanca de compresión
Pestillos de compresión - Ajustable
Pestillos de compresión - Ajustable
Pestillos de compresión - Ajustable
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Cierres de leva - Pomos de mariposa
Cierres de leva - Pomos de mariposa
Cierres de leva - Pomos de mariposa
Pestillos de compresión - Ajustable/Asa T
Pestillos de compresión - Ajustable/Asa T
Pestillos de compresión - Ajustable/Asa T

Comprado con frecuencia

Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa...
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa de cubierta
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa de cubierta
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscad...
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orific...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avella...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avellanados en otra hoja
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de realce de hoja y bandera
Bisagras de realce de hoja y bandera
Bisagras de realce de hoja y bandera

Facetas del producto

Gama de productos Pestillos y cierres

Conjunto de productos Cierres con leva de bloqueo

Tipo Pestillos de compresión

Características Sin llave

Material Metal Acero inoxidable Acero

Funcionamiento Controlador y herramienta operado

Clasificación IP65

Referencia IP Rated