Pasacables IP67

En stock

Los pasacables IP67 cierran herméticamente protegiendo contra polvo y agua. Son adecuados para aplicaciones externas. Actúan como un tapón ciego hasta que se instala un cable. Pueden soportar vibraciones.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Color Diámetro mínimo del cable compatible
283200101499
0,2153 € - 0,2686 € 9350 En stock
1.0 mm
Gris
7.0 mm
283320101499
0,4807 € - 0,6012 € 5 En stock
1.0 mm
Gris
14.0 mm
283400022599
1,3644 € - 1,7056 € En producción
1.0 mm
Gris claro
19.0 mm
283160022599
0,1625 € - 0,2027 € 2250 En stock
1.0 mm
Gris claro
5.0 mm
283160159999
0,1763 € - 0,2206 € 2350 En stock
1.0 mm
Negro
5.0 mm
283250022599
0,3674 € - 0,4592 € En producción
1.0 mm
Gris claro
10.0 mm
283250159999
0,3261 € - 0,4082 € 2450 En stock
1.0 mm
Negro
10.0 mm
283500022599
1,7482 € - 2,1959 € 360 En stock
1.0 mm
Gris claro
27.0 mm
283630001499
17,3354 € - 38,7707 € 210 En stock
1.0 mm
Gris
34.0 mm
LTG-199017
0,359 € - 0,359 € En producción
0.5 mm
Negro
3.0 mm
LTG-3
1,5519 € - 1,5519 € 20800 En stock
1.0 mm
Gris
25.0 mm
283400159999
1,2898 € - 1,6096 € 675 En stock
1.0 mm
Negro
20.0 mm
283630059999
13,9965 € - 17,5037 € En producción
1.0 mm
Negro
34.0 mm
283250101499
0,3261 € - 0,4082 € 1393 En stock
1.0 mm
Gris
10.0 mm
283320022599
0,6438 € - 0,8048 € 5775 En stock
1.0 mm
Gris claro
15.0 mm
283320159999
0,4761 € - 0,5954 € En producción
1.0 mm
Negro
14.0 mm
283160122599
150 En stock
1.0 mm
Gris claro
5.0 mm
283200059999
0,2227 € - 0,2782 € 3530 En stock
1.0 mm
Negro
8.0 mm
283250001499
0,3709 € - 0,4637 € 8000 En stock
1.0 mm
Gris
11.0 mm
283250122599
En producción
1.0 mm
Gris claro
10.0 mm
283320059999
0,6376 € - 0,797 € En producción
1.0 mm
Negro
15.0 mm
283400001499
1,3513 € - 1,6892 € 375 En stock
1.0 mm
19.0 mm
283400122599
En producción
1.0 mm
Gris claro
20.0 mm
283630022599
13,8619 € - 17,3354 € 480 En stock
1.0 mm
Gris claro
34.0 mm
283160101499
0,1763 € - 0,2206 € 1650 En stock
1.0 mm
Gris
5.0 mm
  • de 3
Pasacables IP67 - Gris ; PG11 ;

283200101499

Rango de precios
0,2686 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
9350 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG11
Pasacables IP67 - Gris ; PG21 ;

283320101499

Rango de precios
0,6012 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG21
Pasacables IP67 - Gris claro ; M40 ;

283400022599

Rango de precios
1,7056 € - 1,3644 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40
Pasacables IP67 - Gris claro ; M16 ;

283160022599

Rango de precios
0,2027 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
Pasacables IP67 - Negro ; PG9 ;

283160159999

Rango de precios
0,2206 € - 0,1763 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
Pasacables IP67 - Gris claro ; M25 ;

283250022599

Rango de precios
0,4592 € - 0,3674 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M25
Pasacables IP67 - Negro ; PG16 ;

283250159999

Rango de precios
0,4082 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
Pasacables IP67 - Gris claro ; M50 ;

283500022599

Rango de precios
2,1959 € - 1,7482 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M50
Pasacables IP67 - Gris ; M63 ;

283630001499

Rango de precios
38,7707 € - 17,3354 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
Pasacables IP67 - Negro ; PG7 ; 12.5 mm | 0.492 in

LTG-199017

Rango de precios
0,359 € - 0,359 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    12.5 mm
  • Material completo
    Goma EPDM
  • Material
    Goma
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7
Pasacables IP67 - Gris ; PG36 ; 48.0 mm | 1.89 in

LTG-3

Rango de precios
1,5519 € - 1,5519 €

Niveles de existencias
20800 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    48.0 mm
  • Material completo
    Goma EPDM
  • Material
    Goma
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG36
Pasacables IP67 - Negro ; PG29 ;

283400159999

Rango de precios
1,6096 € - 1,2898 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG29
Pasacables IP67 - Negro ; M63 ;

283630059999

Rango de precios
17,5037 € - 13,9965 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
Pasacables IP67 - Gris ; PG16 ;

283250101499

Rango de precios
0,4082 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
1393 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
Pasacables IP67 - Gris claro ; M32 ;

283320022599

Rango de precios
0,8048 € - 0,6438 €

Niveles de existencias
5775 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32
Pasacables IP67 - Negro ; PG21 ;

283320159999

Rango de precios
0,5954 € - 0,4761 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG21
Pasacables IP67 - Gris claro ; PG9 ;

283160122599


Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
Pasacables IP67 - Negro ; M20 ;

283200059999

Rango de precios
0,2782 € - 0,2227 €

Niveles de existencias
3530 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20
Pasacables IP67 - Gris ; M25 ; 25.5 mm | 1.004 in

283250001499

Rango de precios
0,4637 € - 0,3709 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    25.5 mm
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
Pasacables IP67 - Gris claro ; PG16 ;

283250122599


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
Pasacables IP67 - Negro ; M32 ;

283320059999

Rango de precios
0,797 € - 0,6376 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32
Pasacables IP67 - ; M40 ;

283400001499

Rango de precios
1,6892 € - 1,3513 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.0 - 28.0 mm
Pasacables IP67 - Gris claro ; PG29 ;

283400122599


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG29
Pasacables IP67 - Gris claro ; M63 ;

283630022599

Rango de precios
17,3354 € - 13,8619 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
Pasacables IP67 - Gris ; PG9 ;

283160101499

Rango de precios
0,2206 € - 0,1763 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    EPDM sin halógenos
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Material
    EPDM
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9

Comprado con frecuencia

Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aros pasacables - De rápida colocación
Aros pasacables - De rápida colocación
Aros pasacables - De rápida colocación
Cubre perfiles
Cubre perfiles
Cubre perfiles
Aros-manguito
Aros-manguito
Aros-manguito
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Pasacables escalonados
Pasacables escalonados
Pasacables escalonados
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Aros pasacables con diafragma
Aros pasacables con diafragma
Aros pasacables con diafragma
Casquillos liberadores de tensión
Casquillos liberadores de tensión
Casquillos liberadores de tensión

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Pasacables

Tipo Pasacables de sellado

Material Plástico Goma

Clasificación IP67

Referencia DIN