Menu Search

Protective Furniture Netting 35.0 mm 15.0 mm 250.0 m Natural

Protective Netting helps protect irregular shapes. Ideal for external protection of gas cylinders. Protects against damage during storage and transportation. Supplied in handy dispensing cartons.
Referencia de Essentra:

10247129

Número de pieza del fabricante:

461073

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Priced Per Roll
Maximum Wrapping Diameter 35.0 mm
Minimum Wrapping Diameter 15.0 mm
Overall Length 250.0 m
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros