Juntas - Aletas

En stock

Juntas - Las aletas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura general Agarre mínimo
34009205001
124,9268 € - 150,381 € 26 En stock
3.0 mm
16.7 mm
2.0 mm
34009236001
85,4101 € - 102,4499 € 149 En stock
3.0 mm
24.6 mm
1.0 mm
490760
91,55 € - 91,55 € En producción
3.0 mm
24.6 mm
1.0 mm
490764
137,163 € - 137,163 € En producción
3.0 mm
16.1 mm
1.0 mm
490757
150,381 € - 150,381 € 126 En stock
4.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
490761
109,08 € - 109,08 € 84 En stock
3.0 mm
13.7 mm
1.0 mm
490758
190,0455 € - 190,0455 € 4 En stock
4.0 mm
51.4 mm
2.0 mm
490763
134,38 € - 134,38 € En producción
3.0 mm
16.7 mm
2.0 mm
490755
92,5364 € - 92,5364 € 33 En stock
3.0 mm
23.7 mm
1.0 mm
490754
95,8515 € - 95,8515 € 52 En stock
3.0 mm
27.3 mm
1.0 mm
490759
161,952 € - 161,952 € 9 En stock
6.0 mm
35.7 mm
4.0 mm
490762
125,592 € - 125,592 € 4 En stock
3.0 mm
13.7 mm
2.0 mm
490756
104,118 € - 104,118 € 22 En stock
3.0 mm
1.0 mm
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 16.7 mm | 0.657 in ; Aleta Dual

34009205001

Rango de precios
150,381 € - 124,9268 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    2.0 mm
  • Altura general
    16.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 24.6 mm | 0.969 in ; Aleta Dual

34009236001

Rango de precios
102,4499 € - 85,4101 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    24.6 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 24.6 mm | 0.969 in ; Aleta Dual

490760

Rango de precios
91,55 € - 91,55 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    24.6 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 16.1 mm | 0.634 in ; Aleta Dual

490764

Rango de precios
137,163 € - 137,163 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    16.1 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20 m | 65.617 ft ; Altura general - 41.0 mm | 1.614 in ; Aleta única

490757

Rango de precios
150,381 € - 150,381 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    4.0 mm
  • Agarre mínimo
    2.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    20 m
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 13.7 mm | 0.539 in ; Aleta Dual

490761

Rango de precios
109,08 € - 109,08 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    13.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 51.4 mm | 2.024 in ; Aleta única

490758

Rango de precios
190,0455 € - 190,0455 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    4.0 mm
  • Agarre mínimo
    2.0 mm
  • Altura general
    51.4 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 16.7 mm | 0.657 in ; Aleta Dual

490763

Rango de precios
134,38 € - 134,38 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    2.0 mm
  • Altura general
    16.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 23.7 mm | 0.933 in ; Aleta única

490755

Rango de precios
92,5364 € - 92,5364 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    23.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 27.3 mm | 1.075 in ; Aleta única

490754

Rango de precios
95,8515 € - 95,8515 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Altura general
    27.3 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 35.7 mm | 1.406 in ; Aleta única

490759

Rango de precios
161,952 € - 161,952 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    6.0 mm
  • Agarre mínimo
    4.0 mm
  • Altura general
    35.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; Altura general - 13.7 mm | 0.539 in ; Aleta Dual

490762

Rango de precios
125,592 € - 125,592 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    2.0 mm
  • Altura general
    13.7 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Junta de sellado - EPDM ; Longitud general - 20.0 m | 65.617 ft ; ; 3

490756

Rango de precios
104,118 € - 104,118 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Agarre máximo
    3.0 mm
  • Agarre mínimo
    1.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM

Comprado con frecuencia

Juntas aislantes
Juntas aislantes
Juntas aislantes
Tiras y juntas aislantes - EPDM
Tiras y juntas aislantes - EPDM
Tiras y juntas aislantes - EPDM
Tiras y juntas aislantes - PVC, nitrilo y neopreno
Tiras y juntas aislantes - PVC, nitrilo y neopreno
Tiras y juntas aislantes - PVC, nitrilo y neopreno
Juntas - Burbuja
Juntas - Burbuja
Juntas - Burbuja
Soportes abatibles y plegables
Soportes abatibles y plegables
Soportes abatibles y plegables
Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)
Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)
Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagras ocultas atornilladas
Bisagras ocultas atornilladas
Bisagras ocultas atornilladas
Bisagra de esquina metálica externa
Bisagra de esquina metálica externa
Bisagra de esquina metálica externa
Asas - Metálicas en forma de arco
Asas - Metálicas en forma de arco
Asas - Metálicas en forma de arco

Comprado con frecuencia

Conteras para tubos roscadas cuadradas
Conteras para tubos roscadas cuadradas
Conteras para tubos roscadas cuadradas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras redondas
Puntillas y conteras redondas
Puntillas y conteras redondas
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras roscadas redondas
Conteras roscadas redondas
Conteras roscadas redondas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Conteras roscadas redondas - Metálicas

Facetas del producto

Gama de productos Juntas Cintas

Conjunto de productos Cinta Tiras y juntas aislantes

Material EPDM Plástico PVC Goma