Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Estos capuchones de PEBD con lengüeta troquelada son una solución fácil para ajustar y extraer el capuchón de la pieza. Al tirar de la lengüeta, el capuchón se divide ofreciendo una solución fácil para numerosas soluciones. La gama es adecuada para roscas UNF y NPT y está disponible en color natural, azul y amarillo. Ofrecemos una amplia variedad de tamaños para adaptarse a las numerosas necesidades de su aplicación.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Estándar de rosca compatible (Todos) Estilo de fijación Color Diámetro interior Altura general
10841
0,0619 € - 0,0619 € En producción
Métrico
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
18.0 mm
18.0 mm
10308
0,0644 € - 0,0644 € 20815 En stock
BSP, GAS
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
21.2 mm
15.0 mm
10224
0,0705 € - 0,0705 € En producción
Métrico
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
22.0 mm
13.2 mm
TS20B
0,1446 € - 0,1446 € En producción
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
41.0 mm
21.0 mm
TS3B
0,029 € - 0,0651 € 5210 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
9.3 mm
11.1 mm
TS5B
0,0573 € - 0,1283 € 1280 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
12.5 mm
11.7 mm
TS7B
0,0424 € - 0,0956 € 5000 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
17.2 mm
12.1 mm
TS9B
0,0501 € - 0,0501 € En producción
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
20.4 mm
14.2 mm
Y1-1/2A
0,1826 € - 0,1826 € En producción
NPT
Capuchón con lengüeta troquelada
Azul
47.9 mm
21.6 mm
Y3/4A
0,0501 € - 0,1129 € 325890 En stock
NPT
Capuchón con lengüeta troquelada
Azul
26.2 mm
16.0 mm
040018000003
0,1044 € - 0,1446 € 2750 En stock
Métrico
Ajuste rápido
Natural
17.6 mm
14.5 mm
TS3A
0,0433 € - 0,0433 € 1603 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Azul
9.3 mm
11.1 mm
TS9A
0,0501 € - 0,0501 € 8713 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Azul
20.4 mm
14.2 mm
040034300003
0,1562 € - 0,2871 € 1300 En stock
Métrico
Ajuste rápido
Natural
33.4 mm
22.8 mm
12373
0,0727 € - 0,0994 € En producción
BSP, GAS
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
23.0 mm
18.5 mm
12375
0,1023 € - 0,1023 € 278 En stock
BSP, GAS
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
29.5 mm
25.0 mm
TS16B
0,0769 € - 0,0769 € 6600 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
33.1 mm
19.1 mm
TS24B
0,3103 € - 0,3103 € En producción
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Natural
47.5 mm
24.1 mm
10351
0,0496 € - 0,1115 € En producción
BSP, GAS
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
13.0 mm
11.0 mm
12376
0,1182 € - 0,2673 € 16190 En stock
BSP, GAS
Capuchón con lengüeta troquelada
Amarillo
34.0 mm
18.0 mm
10349
0,0629 € - 0,0629 € En producción
UNF, JIC
Ajuste rápido
Azul
18.8 mm
14.2 mm
110002
0,0872 € - 0,196 € 4000 En stock
UNF, JIC
Ajuste rápido
Azul
26.7 mm
19.0 mm
16248
0,1245 € - 0,1245 € En producción
UNF, JIC
Ajuste rápido
Azul
29.8 mm
19.0 mm
18311
0,114 € - 0,114 € En producción
UNF, JIC
Ajuste rápido
Azul
33.1 mm
19.0 mm
TS10A
0,0515 € - 0,0515 € 44000 En stock
UNF, JIC
Capuchón con lengüeta troquelada
Azul
22.2 mm
16.5 mm
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible Métrico ; Tamaños de rosca compatibles M18 ; Amarillo

10841

Rango de precios
0,0619 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    Métrico
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible BSPGAS ; Tamaños de rosca compatibles 1/2-14 ; Amarillo

10308

Rango de precios
0,0644 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
20815 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    BSP, GAS
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible Métrico ; Tamaños de rosca compatibles M22 ; Amarillo

10224

Rango de precios
0,0705 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    Métrico
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 1 5/8”-12 ; Natural

TS20B

Rango de precios
0,1446 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 3/8”-24 ; Natural

TS3B

Rango de precios
0,0651 € - 0,029 €

Niveles de existencias
5210 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 1/2” - 20 ; Natural

TS5B

Rango de precios
0,1283 € - 0,0573 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 11⁄16” - 16 ; Natural

TS7B

Rango de precios
0,0956 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 13⁄16”-16 ; Natural

TS9B

Rango de precios
0,0501 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible NPT ; Tamaños de rosca compatibles 1½” ; Azul

Y1-1/2A

Rango de precios
0,1826 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    NPT
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible NPT ; Tamaños de rosca compatibles 3/4” ; Azul

Y3/4A

Rango de precios
0,1129 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
325890 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    NPT
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible Métrico ; Tamaños de rosca compatibles None ; Natural

040018000003

Rango de precios
0,1446 € - 0,1044 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    Métrico
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 3/8”-24 ; Azul

TS3A

Rango de precios
0,0433 € - 0,0433 €

Niveles de existencias
1603 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 13⁄16”-16 ; Azul

TS9A

Rango de precios
0,0501 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
8713 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible Métrico ; Tamaños de rosca compatibles None ; Natural

040034300003

Rango de precios
0,2871 € - 0,1562 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    Métrico
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible BSPGAS ; Tamaños de rosca compatibles 5/8-14 ; Amarillo

12373

Rango de precios
0,0994 € - 0,0727 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    BSP, GAS
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible BSPGAS ; Tamaños de rosca compatibles 7/8-14 ; Amarillo

12375

Rango de precios
0,1023 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    BSP, GAS
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 15⁄16”-12 ; Natural

TS16B

Rango de precios
0,0769 € - 0,0769 €

Niveles de existencias
6600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 1⅞”-12 ; Natural

TS24B

Rango de precios
0,3103 € - 0,3103 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible BSPGAS ; Tamaños de rosca compatibles 1/4-19 ; Amarillo

10351

Rango de precios
0,1115 € - 0,0496 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    BSP, GAS
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible BSPGAS ; Tamaños de rosca compatibles 1-11 ; Amarillo

12376

Rango de precios
0,2673 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
16190 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    BSP, GAS
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 3/4” x 16 ; Azul

10349

Rango de precios
0,0629 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 11⁄16" x 12 ; Azul

110002

Rango de precios
0,196 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 13⁄16" x 12 ; Azul

16248

Rango de precios
0,1245 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 15⁄16” x 12 ; Azul

18311

Rango de precios
0,114 € - 0,114 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Ajuste rápido
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada - Estándar de rosca compatible UNFJIC ; Tamaños de rosca compatibles 7/8 ”-14 ; Azul

TS10A

Rango de precios
0,0515 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estándar de rosca compatible (Todos)
    UNF, JIC
  • Estilo de fijación
    Capuchón con lengüeta troquelada
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    Polietileno de baja densidad

Comprado con frecuencia