Bisagras de esquina de plástico

En stock

Las bisagras de canto de plástico están fabricadas con poliamida reforzada con fibra de vidrio 30% e incluyen un pasador de plástico (POM). Se utilizan básicamente para paneles de acero ligeros. El pasador permite una rápida extracción de la puerta para lograr un acceso fácil cuando se requiere acceso interno.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Longitud general Grosor general Longitud del Pasador Anchura general
468209
1,83 € - 1,83 € En producción
6.0 mm
25.0 mm
17.5 mm
53.0 mm
21.5 mm
197201E
2,1748 € - 4,8826 € 1712 En stock
6.0 mm
37.5 mm
1.5 mm
25.0 mm
8.5 mm
Bisagras de esquina de plástico - Longitud general - 25.0 mm | 0.984 in ; Anchura general - 21.5 mm | 0.846 in

468209

Rango de precios
1,83 € - 1,83 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Grosor general
    17.5 mm
  • Anchura general
    21.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina - Longitud general - 37.5 mm | 1.476 in ; Anchura general - 8.5 mm | 0.335 in

197201E

Rango de precios
4,8826 € - 2,1748 €

Niveles de existencias
1712 En stock
Atributos
  • Longitud general
    37.5 mm
  • Grosor general
    1.5 mm
  • Anchura general
    8.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    25.0 mm

Comprado con frecuencia

Bisagra de esquina metálica externa
Bisagra de esquina metálica externa
Bisagra de esquina metálica externa
Bisagras de esquina metálicas
Bisagras de esquina metálicas
Bisagras de esquina metálicas
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagras ocultas atornilladas/soldadas
Bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados
Bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados
Bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados
Pasador y bisagras de esquina con muelle
Pasador y bisagras de esquina con muelle
Pasador y bisagras de esquina con muelle
Bisagras de tensión de eje dual
Bisagras de tensión de eje dual
Bisagras de tensión de eje dual
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orific...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avella...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avellanados en otra hoja

Facetas del producto

Gama de productos Bisagras

Conjunto de productos Bisagra de Canto

Tipo Bisagra oculta Pasador suelto Bisagras extraíbles

Material Nylon Plástico

Montaje Soldadura

Referencia RoHS

Aplicación Bisagras industriales