Abrazaderas para mangueras con perno en T

En stock

La gama de abrazaderas para mangueras con perno en T cumple el estándar DIN 3017. Están diseñadas para una buena fijación de mangueras y tubos a alta presión, y tienen una construcción fuerte con cojinetes completos. La versión AISI 304/W4 tiene una banda con bordes redondeados para impedir cortes en la manguera. El puente, los anillos sólidos y los 3 puntos soldados garantizan y amplían la fuerza y seguridad. La cabeza del tornillo elevada facilita su apriete. La cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura Diámetro mínimo interior Diámetro máximo interior
1516640
En producción
20.0 mm
36 mm
39 mm
1516638
En producción
18.0 mm
17 mm
19 mm
1516642
En producción
24.0 mm
92 mm
97 mm
1516641
En producción
22.0 mm
64 mm
67 mm
600497
3,125 € - 3,125 € En producción
24.0 mm
86.0 mm
91.0 mm
494329
3,977 € - 5,0925 € 300 En stock
20.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
494333
4,9917 € - 4,9917 € 10 En stock
22.0 mm
48.0 mm
51.0 mm
494338
7,5645 € - 9,681 € 6 En stock
24.0 mm
68.0 mm
73.0 mm
600480
1,09 € - 1,09 € En producción
18.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
600484
1,3619 € - 1,3619 € 220 En stock
20.0 mm
29.0 mm
31.0 mm
600488
1,9467 € - 1,9467 € En producción
22.0 mm
44.0 mm
47.0 mm
600492
2,3965 € - 2,3965 € En producción
22.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
600496
3,1144 € - 3,1144 € 12 En stock
24.0 mm
80.0 mm
85.0 mm
600482
1,1507 € - 1,1507 € En producción
18.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
494327
3,198 € - 3,198 € 66 En stock
18.0 mm
26.0 mm
28.0 mm
494331
4,018 € - 4,018 € En producción
20.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
494335
4,95 € - 4,95 € 50 En stock
22.0 mm
56.0 mm
59.0 mm
494341
7,8105 € - 7,8105 € 25 En stock
24.0 mm
83.0 mm
88.0 mm
600500
3,3166 € - 3,3166 € 43 En stock
24.0 mm
104.0 mm
112.0 mm
494324
3,0955 € - 3,0955 € En producción
18.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
1516639
En producción
18.0 mm
20 mm
22 mm
1516643
En producción
24.0 mm
98 mm
103 mm
494325
3,0955 € - 6,5232 € 2 En stock
18.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
494330
3,977 € - 3,977 € 46 En stock
20.0 mm
36.0 mm
39.0 mm
494334
5,0327 € - 5,0327 € 100 En stock
22.0 mm
52.0 mm
55.0 mm
  • de 3
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 36 - 39 mm | 1.417 - 1.535 in ; Anchura - 20.0 mm | 0.787 in ; Insertable

1516640


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    36 - 39 mm
  • Diámetro máximo interior
    39 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 17 - 19 mm | 0.669 - 0.748 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

1516638


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    17 - 19 mm
  • Diámetro máximo interior
    19 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 92 - 97 mm | 3.622 - 3.819 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

1516642


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    92 - 97 mm
  • Diámetro máximo interior
    97 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 64 - 67 mm | 2.52 - 2.638 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

1516641


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    64 - 67 mm
  • Diámetro máximo interior
    67 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 86.0 - 91.0 mm | 3.386 - 3.583 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

600497

Rango de precios
3,125 € - 3,125 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    86.0 - 91.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    91.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 32.0 - 35.0 mm | 1.26 - 1.378 in ; Anchura - 20.0 mm | 0.787 in ; Insertable

494329

Rango de precios
5,0925 € - 3,977 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    32.0 - 35.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    35.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 48.0 - 51.0 mm | 1.89 - 2.008 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

494333

Rango de precios
4,9917 € - 4,9917 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    48.0 - 51.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    51.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 68.0 - 73.0 mm | 2.677 - 2.874 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

494338

Rango de precios
9,681 € - 7,5645 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    68.0 - 73.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    73.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

600480

Rango de precios
1,09 € - 1,09 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    17.0 - 19.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    19.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 29.0 - 31.0 mm | 1.142 - 1.22 in ; Anchura - 20.0 mm | 0.787 in ; Insertable

600484

Rango de precios
1,3619 € - 1,3619 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    29.0 - 31.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    31.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 44.0 - 47.0 mm | 1.732 - 1.85 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

600488

Rango de precios
1,9467 € - 1,9467 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    44.0 - 47.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    47.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 60.0 - 63.0 mm | 2.362 - 2.48 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

600492

Rango de precios
2,3965 € - 2,3965 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    60.0 - 63.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    63.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 80.0 - 85.0 mm | 3.15 - 3.346 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

600496

Rango de precios
3,1144 € - 3,1144 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    80.0 - 85.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    85.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 23.0 - 25.0 mm | 0.906 - 0.984 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

600482

Rango de precios
1,1507 € - 1,1507 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    23.0 - 25.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    25.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 26.0 - 28.0 mm | 1.024 - 1.102 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

494327

Rango de precios
3,198 € - 3,198 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    26.0 - 28.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    28.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 40.0 - 43.0 mm | 1.575 - 1.693 in ; Anchura - 20.0 mm | 0.787 in ; Insertable

494331

Rango de precios
4,018 € - 4,018 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    40.0 - 43.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    43.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 56.0 - 59.0 mm | 2.205 - 2.323 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

494335

Rango de precios
4,95 € - 4,95 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    56.0 - 59.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    59.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 83.0 - 88.0 mm | 3.268 - 3.465 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

494341

Rango de precios
7,8105 € - 7,8105 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    83.0 - 88.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    88.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 104.0 - 112.0 mm | 4.094 - 4.409 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

600500

Rango de precios
3,3166 € - 3,3166 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    104.0 - 112.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    112.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

494324

Rango de precios
3,0955 € - 3,0955 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    17.0 - 19.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    19.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 20 - 22 mm | 0.787 - 0.866 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

1516639


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    20 - 22 mm
  • Diámetro máximo interior
    22 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 98 - 103 mm | 3.858 - 4.055 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable

1516643


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    98 - 103 mm
  • Diámetro máximo interior
    103 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ; Insertable

494325

Rango de precios
6,5232 € - 3,0955 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    20.0 - 22.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    22.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Anchura - 20.0 mm | 0.787 in ; Insertable

494330

Rango de precios
3,977 € - 3,977 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    36.0 - 39.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    39.0 mm
Abrazadera para mangueras - Rango del diámetro interior - 52.0 - 55.0 mm | 2.047 - 2.165 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ; Insertable

494334

Rango de precios
5,0327 € - 5,0327 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Estilo de la pinza
    Abrazaderas para mangueras con perno en T
  • Color
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango del diámetro interior
    52.0 - 55.0 mm
  • Diámetro máximo interior
    55.0 mm

Comprado con frecuencia

Abrazaderas sin fin para latiguillos
Abrazaderas sin fin para latiguillos
Abrazaderas sin fin para latiguillos
Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes
Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes
Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes
Abrazaderas para latiguillos
Abrazaderas para latiguillos
Abrazaderas para latiguillos
Tubo termoretráctil - 3:1, recubrimiento adhesivo
Tubo termoretráctil - 3:1, recubrimiento adhesivo
Tubo termoretráctil - 3:1, recubrimiento adhesivo
Kits de Abrazaderas
Kits de Abrazaderas
Kits de Abrazaderas
Capuchones para válvulas de cilindros de gases
Capuchones para válvulas de cilindros de gases
Capuchones para válvulas de cilindros de gases
Tubo de compresión al calor - 2:1, translúcido
Tubo de compresión al calor - 2:1, translúcido
Tubo de compresión al calor - 2:1, translúcido
Kit de conductos para cable
Kit de conductos para cable
Kit de conductos para cable
Perfiles de sección T rígidos
Perfiles de sección T rígidos
Perfiles de sección T rígidos
Straight Sleeve Bearings
Straight Sleeve Bearings
Straight Sleeve Bearings

Facetas del producto

Gama de productos Protección para mangueras

Conjunto de productos Abrazaderas para mangueras

Tipo Pernos en T

Material Acero inoxidable

Referencia AISI DIN