Abrazaderas estándar - Correa y hebilla

En producción

Estas abrazaderas para cables resistentes son para aplicaciones pesadas. Cuentan con una fuerza de tensión máxima de 350 libras. La hebilla dispone de dientes de acero que agarran la correa de manera permanente. La hebilla está pre-montada previamente en un extremo de la correa. Hay disponible una herramienta para la instalación (WIT-HD-6). Se presentan con dos materiales diferentes para las correas. La correa de nylon es una correa con gran fuerza, ligera y relativamente económica El material de la tira de acetal presenta una excelente resistencia a la intemperie, una estabilidad dimensional superior y soporta las bajas temperaturas.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Longitud general Diámetro máximo del haz de cables Anchura general
HDSB1-350-XL
En producción
1270 mm
383.5 mm
12.7 mm
HDSB1-350-R
2,2381 € - 2,2381 € En producción
381 mm
101.6 mm
12.7 mm
HDSB2-350-XL
En producción
1270 mm
383.5 mm
12.7 mm
HDSB1-350-L
3,2728 € - 3,2728 € En producción
838.2 mm
246.4 mm
12.7 mm
HDSB2-350-R
En producción
381 mm
101.6 mm
12.7 mm
HDSB2-350-L
En producción
838.2 mm
246.4 mm
12.7 mm
Abrazadera estándar - 1270 mm | 50.000 in ;

HDSB1-350-XL


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Acero inoxidable
Abrazadera estándar - 381 mm | 15.000 in ;

HDSB1-350-R

Rango de precios
2,2381 € - 2,2381 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Acero inoxidable
Abrazadera estándar - 1270 mm | 50.000 in ;

HDSB2-350-XL


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistente rayos UV
Abrazadera estándar - 838.2 mm | 33.000 in ;

HDSB1-350-L

Rango de precios
3,2728 € - 3,2728 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Acero inoxidable
Abrazadera estándar - 381 mm | 15.000 in ;

HDSB2-350-R


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistente rayos UV
Abrazadera estándar - 838.2 mm | 33.000 in ;

HDSB2-350-L


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    No liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistente rayos UV

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas y clips

Conjunto de productos Abrazaderas

Tipo Referencia

Material Nylon Plástico Acero inoxidable

Tipo de cabezal No reutilizable