Guía de patas niveladoras ajustables

Pareja de patas niveladoras ajustables
Diagrama de patas inclinables

¿Qué son las patas ajustables?

Encontrará diferentes términos que a menudo se refieren a patas niveladoras ajustables, siendo los más comunes pies de máquina ajustables, pies de tornillo ajustables y patas para mobiliario ajustables.

El propósito de las patas ajustables es esencial para el rendimiento de su aplicación, pero no todas las patas ajustables son patas niveladoras, aunque los términos se han vuelto sinónimos entre sí. Por lo general, las patas niveladoras proporcionan estabilidad a su aplicación, asegurando que su aplicación esté montada y nivelada en superficies irregulares. 

El dibujo superior es un ejemplo de patas inclinadas. El perno roscado proporciona una articulación máxima de 30 grados. Esto le permite realizar ajustes laterales para nivelar su aplicación en cualquier suelo.

Diagrama de pata fija

El siguiente ejemplo es de una pata fija. Es decir, tiene una base rígida con un perno roscado como componente. Puede ajustar la pata bajo la carga de su aplicación mientras la base permanece estacionaria. En otras palabras, puede ajustar la pata verticalmente, pero no lateralmente.

En ese sentido, es una pata ajustable, pero no una pata de nivelación. Puede realizar un ajuste de altura, pero no nivelarlo en un suelo irregular.

Sin embargo, ambos se denominan comúnmente patas niveladoras. Lo que comparten es la capacidad de realizar ajustes. Ambas patas con tornillo son importantes y muy adecuadas para aplicaciones, pero, técnicamente, cumplen dos propósitos diferentes. 

Cuándo usar patas niveladoras ajustables

Las patas ajustables tienen otro propósito además de los que ya hemos mencionado. Los repetiremos aquí y agregaremos el otro uso para que tenga un resumen de lo que hacen.

1. Eleve su aplicación

Las patas ajustables le permiten dar a su aplicación una altura y estabilidad adicionales. Esto se traduce en durabilidad para su aplicación. Si su aplicación es una máquina, como los sistemas de transporte, los hilos ajustables actúan como soportes, capaces de funcionar como una montura. El resultado: el ajuste de altura necesario puede ayudar a que sus máquinas funcionen sin problemas, al mismo tiempo que facilita la operación para el usuario.

Si necesita realizar ajustes de altura frecuentes, por ejemplo, si su aplicación es un estante portátil, los pies ajustables le permiten elevar o bajar el estante según sus necesidades.  

2. Alineamiento de su aplicación en terrenos irregulares

Su aplicación necesita estar alineada para funcionar según lo previsto. Los suelos irregulares suelen dañar las máquinas. Nivelar el suelo siempre es una buena idea para aplicaciones más pesadas, pero si eso no es posible, considere las patas niveladoras adecuadas, específicamente las articuladas y las inclinadas para hacer el ajuste ideal que necesita.

Almohadilla de goma

3. Reduzca la vibración y el ruido

Las máquinas vibran y, con la vibración, viene el ruido. Las patas niveladoras ajustables de goma amortiguan ambos. Si las patas niveladoras que desea no tienen una base de goma, utilice almohadillas de goma debajo.

Estas también son excelentes para proporcionar fricción a las patas y evitar cualquier movimiento. 

Tipos de patas niveladoras ajustables

A continuación, se presentan ejemplos de nuestra amplia gama de patas ajustables roscadas en diferentes estilos con sus características. Disponible en una gama de tamaños de rosca métrica y en materiales de plástico y metal. 

Patas niveladoras – atornilladas/perfil bajo

Patas niveladoras – atornilladas/perfil bajo

  • Patas niveladoras duraderas de montaje en perno con una base giratoria articulada de metal
  • Para el montaje de maquinaria o transportadores 
  • Perno fabricado para garantizar la precisión y la resistencia de la rosca
  • Disponible en negro, oro, níquel y natural
  • Base de acero, acero inoxidable o plástico rígido
  • Perno roscado con tratamiento de zinc o de acero inoxidable
  • Diámetro de la base: de 19,1 mm a 120 mm 
Montaje de espárrago con patas niveladoras: base giratoria de plástico

Montaje de espárrago con patas niveladoras: base giratoria de plástico

  • La articulación giratoria y las almohadillas de gran diámetro proporcionan un nivelado y soporte sólidos
  • Se ajusta a superficies irregulares y nivela máquinas-herramienta, estantes electrónicos y aplicaciones similares
  • Base de polipropileno, polietileno, poliamida, nylon o nylon reforzado con vidrio
  • Rango de diámetro de la base: de 25 mm a 58 mm
Patas niveladoras de montaje en tomacorriente – base giratoria de metal

Patas niveladoras de montaje en tomacorriente – base giratoria de metal

  • Las patas ajustables de uso intensivo contienen una bola endurecida (excepto en las de acero inoxidable), que forma su propio asiento y resiste la corrosión
  • Giro de 15 ° para ajustarse a superficies irregulares
  • Acero inoxidable, cromato dorado o acero niquelado
  • Las variantes admiten montaje con perno o con casquillo
  • Rango de diámetro de la base: de 19,1 mm a 102 mm
Pies ajustables roscado – no articulados

Pies ajustables roscado – no articulados

  • Distribuye el peso de manera uniforme
  • Proporciona estabilidad a la maquinaria, también ideal para estantes electrónicos
  • También disponibles: opciones articuladas estándar y de bajo perfil con base giratoria de plástico con articulación giratoria de 20 ° o 30 °
  • Polipropileno, poliamida o polietileno
  • Perno roscado de acero
  • Rango de diámetro de la base: de 25 mm a 48 mm 
Pies articulados industriales

Pies articulados industriales

  • Ideal para las industrias de producción de alimentos y la restauración
  • Articulación giratoria máxima de 30 °
  • Base de nylon negro
  • perno roscado acero inoxidable 304
  • Diámetros de la base: 40 mm o 65 mm
Patas niveladoras – montaje de espárrago

Patas niveladoras – montaje de espárrago

  • El cabezal articulado y las almohadillas de gran diámetro proporcionan un nivelado y soporte sólidos
  • Ideal para nivelar máquinas-herramienta, estantes electrónicos y otros equipos 
  • La base de poliamida ofrece una alta capacidad de carga, resistencia química y estabilidad durante el cambio de temperatura
  • Perno de acero inoxidable
  • Diámetro de la base: 55 mm
Pies ajustables – con tapa cromada

Patas ajustables - Tapa cromada

  • Atractiva carcasa de cubierta de metal cromada
  • Diseño no articulado para una mayor estabilidad 
  • Base de polietileno, polipropileno, nylon o acero inoxidable
  • También disponibles: pies ajustables con tornillo de perfil bajo y perno de acero revestido de zinc brillante
  • Rango de diámetro de la base: de 10 mm a 70 mm
Patas niveladoras de montaje de espárrago

Patas niveladoras de montaje de espárrago

  • Alta capacidad de carga
  • Ideales para cintas transportadoras y máquinas
  • Articulación de 8 °
  • Base de sujeción de acero inoxidable para sujeción segura a los anclajes de tierra
  • 4 x 12,5 mm orificios de fijación
  • Use con almohadillas para hacer que estas patas de caucho sean ajustables
  • Diámetro de la base: 124 mm
Patas niveladoras en maquinaria

Aplicaciones de las patas ajustables

Los ejemplos que acabamos de proporcionar le muestran algunas de las aplicaciones de las patas niveladoras ajustables. Como puede ver, muchas industrias dependen de ellas. A continuación, se presentan algunos de los pies ajustables más comunes por industria: 

acero inoxidable 304 pata de nivelación

Mercado alimentario, farmacéutico y médico

Con la aprobación de la USDA, esta pata de nivelación es ideal para industrias centradas en la higiene. Hecho de acero inoxidable 304 con una base goma de nitrilo y juntas de silicona azules. 

Estos materiales pueden soportar la esterilización y los productos químicos de limpieza más rigurosos. Son ideales como patas ajustables para mesas y maquinaria industrial.

pata de nivelación para maquinaria

Maquinaria industrial

Si bien los ejemplos en la tabla le mostraron muchas opciones para patas de nivelación para maquinaria  vale la pena destacar este montaje de espárrago pata de nivelación. Con una base y un espárrago de acero inoxidable 303, cuenta con un núcleo de goma de nitrilo diseñado para absorber las vibraciones, el enemigo de la maquinaria y sus componentes.

Tiene una articulación de 7 ° y una alta adherencia al suelo. Para una estabilidad adicional, puede atornillar la base al suelo.

pata de nivelación de montaje de espárrago base rígida

Electrónica

Otra excelente pata ajustable para estantes electrónicos. Esta pata de nivelación de montaje de espárrago es realmente una excelente opción versátil. Es otra excelente opción para electrodomésticos, por ejemplo.

Para los estantes electrónicos, la base de polipropileno protege los pisos al mismo tiempo que proporciona aislamiento eléctrico.

pata de nivelación de montaje de espárrago

Mobiliario

Las patas de mesa ajustables proporcionan una base estable para las mesas al mismo tiempo que permiten el ajuste de altura. Ese es el papel de todas las patas de muebles ajustables, ya sean para gabinetes, sillas, un escritorio de oficina, lo que sea.

El montaje de espárrago pata de nivelación que se muestra aquí es un excelente roscado para patas de muebles. Son una solución económica para aplicaciones de menor peso, como muebles de oficina, armarios de estanterías, equipos pequeños, incluso pantallas de punto de venta. 

patas niveladoras de base rígida de pebd

Aparatos eléctricos de consumo

Este ejemplo también es una buena opción para patas ajustables de muebles. Con una base rígida de plástico PEBD y rosca de acero, esta pata protege los suelos de las abrasiones, lo que es especialmente útil cuando está diseñando electrodomésticos de alto rendimiento y otras aplicaciones de uso intensivo que necesitan soporte. 

Al igual que muchos de los ejemplos anteriores, también es ideal para montar maquinaria y sistemas de transporte.

Cómo medir las patas niveladoras ajustables

Para instalar correctamente las patas niveladoras ajustables, debe medirlas para obtener el diámetro de la base, la longitud de la rosca y el tamaño de la rosca.

Nota: las patas niveladoras ajustables y las patas niveladoras se miden de la misma manera, así que solo siga los pasos que hemos dado.

Guía de peso de patas niveladoras ajustables

Cuando hablamos de peso, lo que realmente queremos decir es capacidad de carga o carga máxima. Algunos fabricantes llaman a esta clasificación de peso.

Descubra las patas niveladoras ajustables

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas de algunas soluciones para asegurarse de que ha elegido exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué pie ajustable o patas niveladoras  u otro tipo de pie, funcionará mejor para su aplicación, nuestros expertos siempre estarán encantados de asesorarlo.

Si está diseñando una máquina, un equipo o un cierto tipo de mueble, es posible que también necesite elegir las bisagras. En ese caso, puede encontrar ayuda en nuestra guía Tipos de bisagras y dónde usarlas.

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación en el 900 802 600.