Componentes industriales
Saltar a:
Pomos, asas, sujeciones y palancas
- Conseguimos abrir, cerrar y asegurar sus aplicaciones con más facilidad con nuestra amplia gama de asas y componentes de posicionamiento. Ofreciendo más de 260 productos, la gama abarca una amplia variedad de diseños que ofrecen soluciones en una serie de aplicaciones, industrias y entornos. Tenemos existencias de asas industriales, manivelas industriales y volantes. Nuestros materiales y diseños combinan características de funcionalidad y estética para garantizar la seguridad y la durabilidad. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Patas, ruedas y puntillas
- Con una enorme variedad de estilos, materiales y tamaños, la gama de patas, ruedas y puntillas de Essentra es lo suficientemente amplia como para satisfacer todas sus necesidades de diseño y construcción. Nuestras ruedas son ideales para mobiliario de oficina, montajes en tiendas y aplicaciones de catering, incluyendo, ruedas para mobiliario y patas para sillas. La gama de ruedas industriales se presentan en varios tipos y ajustes para trabajos pesados, tales como las ruedas de alta resistencia. Nuestras patas son ideales para nivelar objetos sobre superficies irregulares, para armarios de madera, archivadores, y para equipos eléctricos y electrónicos no empotrados. Por lo tanto, las patas amortiguadoras de goma son la solución. Ideal para aplicaciones de Muebles y cocina, nuestra amplia gama de puntillas está disponibles para ajustes autoadhesivos, de rosca o de cuña. Vea nuestras puntillas adhesivas. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Pestillos, cierres y bisagras
- Mantener seguras y protegidas sus cabinas, armarios y unidades industriales, es esencial para crear una aplicación satisfactoria. Con más de 2000 piezas disponibles, nuestra amplia gama de pestillos y cerraduras viene en múltiples versiones y materiales, todo ello confeccionado conforme a los más altos estándares del sector como RoHS y REACH. Cuando sus aplicaciones están en uso constante, necesita seguridad y funcionalidad, así que nuestros cierres servirán precisamente para eso, como nuestros pestillos de compresión y cierres de panel. Los armarios pueden estar susceptibles a la entrada de suciedad o líquidos, por lo que nuestros cierres puede ser de ayuda, como los cierres para mobiliario y las cerraduras de puerta de cristal. ¿No se decide a elegir qué solución necesita? Vea nuestra gama de guías y consejos prácticos. Una guía rápida de componentes industriales de acceso y para ingenieros de diseño de fijaciones, y Una guía del ingeniero de diseño para componentes industriales de acceso.
Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes
- Ofrecemos una gama de abrazaderas y elementos de sujeción que proporciona un amplio abanico de capacidades diseñado para permitir una acción rápida y montaje fácil. Se utilizan cuando se necesita una acción de sujeción rápida, consistente y repetitiva. Explore nuestra gama para encontrar un producto que se adapte a su aplicación.
Juntas
- Essentra ofrece una amplia gama de sellos de junta como burbuja y aleta. Las juntas aislantes son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre. Ofrecemos además cinta aislante, cinta de espuma que se adapta a las superficies irregulares y texturizadas, cintas que funcionan bien para aplicaciones de exterior y juntas resistentes a la absorción del agua. Nuestra gama incluye juntas de neopreno y de uretano.
Pomos
- Explore nuestra amplia gama de pomos. Nuestra gama presenta una mezcla de diseños que proporcionan soluciones en numerosas aplicaciones, industrias y entornos, incluyendo los pomos industriales. Nuestros materiales y diseños combinan características de funcionalidad y estética para garantizar la seguridad y la durabilidad. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Bisagras
- Las bisagras vienen con una gran variedad de resistencias, ideales para aplicaciones pesadas y ligeras, así que, pruebe nuestras bisagras de tope reforzadas, bisagras de tope de armario, bisagras de bala, bisagras de piano, bisagras continuas, bisagras de esquina y bisagras de retención. ¿No se decide a elegir qué solución necesita? Vea nuestra gama de guías y consejos prácticos. Una guía rápida de componentes industriales de acceso y para ingenieros de diseño de fijaciones, y Una guía del ingeniero de diseño para componentes industriales de acceso.
Herramientas y accesorios
- Herramientas, accesorios y otros equipos útiles para apoyar una variedad de proyectos. Nuestra gama cuenta con herramientas de precisión, como embudos de plástico, vasos y cacitos medidores. Una serie de accesorios útiles para su uso en sistemas de refrigeración, incluidos conectores, adaptadores y boquillas para mangueras. También hay disponibles otras herramientas útiles para ayudar a completar las tareas con facilidad, tales como: cortadores de pasacables, llaves hexagonales y Allen, niveles de burbuja y separadores de paneles, entre otras muchas.
Armazones estructurales
- Rápidas y fáciles de instalar, las abrazaderas de armazón estructural soportan una variedad de sistemas de armazón y montajes de tubos como rieles, deslizadores, bastidores y dispensadores. Nuestras abrazaderas, accesorios y conectores de tubos metálicos están disponibles en una gama de tamaños y diseños que incluyen: en ángulo, con base, con bridas y dividido en bloque con bridas.
Su sesión ha expirado
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar