Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
These Aluminium Linear Guide Rails are a form of linear motion bearing that enables precise and accurate linear movement. They are normally made up of a base rail, a slider block, and rolling parts. The base rail is through hardened on which the rolling components travel and the slider block holds the rolling elements and is coupled to the moving item.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth moveements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, corrosion resistance and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely used in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Geschlossene Superball-Linearkugellager kommen in anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und sind entsprechend konzipiert, um Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager. Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.
Sie haben ein geschlossenes Design, das die inneren Lagerkomponenten vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützt, und sind nur zur Verwendung bei gehärteten Wellen vorgesehen. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Diese Kompakten Linearkugellager sind konzipiert, um einen reibungslosen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Das kompakte Design sorgt für eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist. So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.
Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer sowie hohe Tragfähigkeit. Die Abdichtung ist ölbeständig und das Gehäuse ist korrosionsbeständig. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei Linearkugellagern, lange Ausführung, mit mittigem Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.
Linearkugellager, lange Ausführung, mit mittigem Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und haben eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Sie haben Abdichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Offene Superball-Linearkugellager sind für Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb in anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager und sind nur zur Verwendung mit gehärteten Wellen vorgesehen. Sie haben ein Design mit einem offenen Teil, wodurch sie in Verbindung mit Wellenstützschienen verwendet werden können.
Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Traversen bieten Stabilität, Ausrichtung und Unterstützung für Linearwellen. Diese Komponenten sind dazu gedacht, Standard-Wellendurchmesser fest an ihrem Platz zu halten und gleichzeitig eine reibungslose und präzise Bewegung des Linearlagers zu ermöglichen.
Sie halten die Welle fest an ihrem Platz und schränken laterale oder radiale Bewegungen ein, die eine Fehlausrichtung oder übermäßigen Verschleiß verursachen könnten. Sie werden bei Anwendungen wie zum Beispiel Maschinenwerkzeugen, medizinischen Geräten und industrieller Automatisierungsausrüstung verwendet.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Verstellbare Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine präzise Positionierung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Sie haben einen schmalen Schlitz entlang der Länge des Gehäuses, der den Abstand zwischen den Innen- und Außenringen des Lagers zwischen den Kugeln und der Welle schließt, wenn die Installierung in einem engen Gehäuse vorgenommen wird, um Spielraum zu eliminieren.
Bei Anbringung an einer linearen Welle zirkulieren die Kugellager zwischen den Innen- und Außenringen und bieten einen reibungslosen, linearen Antrieb. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal für Anwendungen, bei denen häufige Änderungen oder Feinjustierungen erforderlich sind, zum Beispiel bei Druckmaschinen, Aufnahmegeräten oder Fertigungsprozessen.
Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht-magnetische und leichte Alternative zu verschiedenen Sektoren, die eine stabile und strapazierfähige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfällen unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden. Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Bellville Federscheiben eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Lasten auf geringem Raum erforderlich sind. Durch die Kombination mehrerer Federscheiben in Reihe bietet jede Größe zahlreiche Möglichkeiten der Belastung. Erhältlich aus Federstahl (Karbonstahl) oder Edelstahl.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Druckfedern sind die am häufigsten verwendete Art von Federn, sie werden für viele allgemeine Zwecke eingesetzt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Schub- oder Druckkraft erforderlich ist. Druckfedern können über einer Stange oder in einem Loch platziert werden.
Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Diese Gasdruckfeder-Befestigungsplatten sichern die Gasdruckfedern an der Konstruktion, an der sie eingesetzt werden sollen.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Unsere Auswahl an blockierbaren Gasfedern enthält Sicherheits-Gasdruckfedern und Blocklift-Gasdruckfedern. Diese Federn eignen sich ideal für Anwendungsbereiche, bei denen die Bewegungssteuerungsanpassungen Komfort und Sicherheit sogar in blockierter Position erfordern. Sie werden normalerweise im medizinischen Bereich, in Labors, in der Automobilindustrie sowie für Möbel und Industrieanlagen beim Öffnen, Schließen, Kippen oder Dämpfen verwendet.
Sicherheitsgasfedern sind mit einem Stutzen versehen. Damit sind separate Sicherheitstangen in kritischen Hubarbeitsvorgängen nicht mehr erforderlich. Wenn sie voll ausgefahren sind, verriegeln sie formschlüssig – das schützt den Bediener vor Verletzungen im Fall von Überlast oder Fehlbedienung. Der Stutzen sollte aktiv gedrückt werden, um die Sperre aufzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie bieten ein unabhängiges, wartungsfreies Angebot und werden paarweise ausgeliefert. Die Stange wird aus Stahl gefertigt und die Verbindungsstücke sind aus Polyamid und Stahl.
Blocklift-Federn sind ähnlich wie herkömmliche Gasdruckfedern, enthalten jedoch ein spezielles internes Verschlussventil, das ihnen ermöglicht, in jeder Position zu verriegeln. Dieser Schließmechanismus ermöglicht nur der Feder ein Bewegen, während der Verschlussstift, der sich am Ende der Kolbenstange befindet, hinuntergedrückt wird. Typische Anwendungsbereiche für Blocklift sind: Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder anderen speziellen Transportmöglichkeiten. Sie verfügen zudem über eine kontrollierte Einstellung für Krankenhausbetten, Physiotherapietische und Rollstühle plus Höheneinstellung für Tische. Erhältlich in Carbon und Edelstahl. Kann mit einer Hand bedient werden.
Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.
Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.