Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Rohrenden Verriegelnd

 (52 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Auf Lager In Produktion

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze und rechteckige Chromeinsätze bieten zwei verschiedene verchromte Abschlussoptionen. Verchromte Einsätze sind gerippt zur einfachen Montage und für einen festen Sitz und das verchromte Oberteil bietet eine verbesserte ästhetische Optik. Sie eignen sich für Wanddicken von 1,0 bis 2,0 mm. Die Chromeinsätze bieten einen ebenso ordentlichen Abschluss und haben eine Hochglanz-Chrom-Beschichtung. Sie sind sowohl mit einer Chrom- als auch mit einer dunklen Chrombeschichtung erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einsteckgleiter

Auf Lager In Produktion

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einsteckstopfen

Auf Lager In Produktion

Einsteckstopfen, auch als Verschlussstopfen bezeichnet, sind eine vielseitige Option, um eine Vielzahl von Löchern oder Bohrungen während des Transports, des Lackierprozesses oder an einem fertigen Produkt zu verschließen. Diese LDPE-Stopfen schützen den Anwender vor den rauen Kanten geschnittener Löcher. Der Verschlussstopfen kann auch zum Schutz von Innengewinden verwendet werden. Zusätzlich können die Stopfen zum Abdecken und Schützen von Löchern während Lackierprozessen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden. Diese Stopfen sind entweder mit flachem oder gewölbtem Kopf erhältlich und werden auch in einer Vielzahl von Farben angeboten, sodass sie zur farblichen Kennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können. Der Vorteil dieser Stopfen besteht darin, dass sie einfach anzuwenden sind, ein einfaches Eindrücken genügt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Endabdeckkappen

Auf Lager In Produktion

Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche. Sie bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen und dem Eindringen von Schmutz, sondern auch ein sauberes Finish, um den Look abzurunden. Verschiedene Materialien und Farben sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager In Produktion

Unsere Endkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich und sind aus blauem LDPE hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Flexible Endkappen ‒ Standard

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment an flexiblen Endkappen für hohe Temperaturen ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind. Diese Flexicaps sind langlebig und damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch ihr attraktives Aussehen aus Vinyl eignen sie sich besonders gut für fertige Anwendungen.

Hergestellt aus flexiblem PVC (90 Shore) in Gelb, das Betriebstemperaturen von bis zu 210C standhält. Diese extrem biegsamen Kappen bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und sind eine wirtschaftliche Lösung für den einmaligen Gebrauch. Typische Anwendungen sind: Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und allgemeine Lackierstraßen. Das speziell formulierte PVC ist unempfindlich gegen Witterung, Oxidation, Öle und Feuchtigkeit.

  • Dehnbar bis zu 15% größer als der hergestellte Durchmesser
  • Hochwertige glänzende Oberfläche.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager In Produktion

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig, werden aus Vinyl gefertigt, was für eine gute Flexibilität sorgt, zum Schutz von Gewinden und von Enden ohne Gewinde. Zudem sind sie sehr abriebfest. Das grüne oder schwarze PVC eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Das Design ist mit einer Aufhängelasche ausgestattet, zur Verwendung mit Aufhängehaken.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gehstockfüße - Gummi

Auf Lager In Produktion

Ideal für gängige Rundrohrgrößen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gelenkgleiter zum Aufstecken

Auf Lager In Produktion

Gelenkgleiter zum Aufstecken sind schwenkbare Gleiter mit Federeinsatz. Einsatz und Gleiter werden in einem Stück geliefert, um die Anwendung zu erleichtern. Die Gleiter sind mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss versehen und verfügen über ein Kugelgelenk zur Erzeugung einer Kippbewegung. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Unterteilen, passend für verschiedene Anwendungen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gerippte Rohrendkappen

Auf Lager In Produktion

Diese gerippten Rohrendkappen haben kein Gewinde und sind entweder in Rot oder Gelb erhältlich. Wir bieten eine große Auswahl an Größen an, passend für Ihre Anwendung. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gleiter mit Federeinsatz

Auf Lager In Produktion

Federeinsatzgleiter sind aus einem Stück gefertigt, um die Anwendung zu erleichtern. Die Aufsteckgleiter haben ein rundes Profil und sind in einer Reihe von Materialien und mit verschiedenen Unterteilen erhältlich, passend für unterschiedlichste Anwendungen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Auf Lager In Produktion

Rohreinsätze sind mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Sie werden in das Ende der Rohre eingesetzt und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen.

Diese horizontalen Einsätze sind zum Einsetzen in rechteckige Rohre gedacht und sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss der Anwendung.

Kunden können aus vier Optionen wählen, die eine Vielzahl von Verbindungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören;

Typ 1 hat 1 Stufe und 2 Richtungen
Typ 2 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde oben
Typ 3 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde unten
Typ 4 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und zwei Gewinde

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung, mit Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen - Druckbefestigung

Auf Lager In Produktion

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Auf Lager In Produktion

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager In Produktion

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Auf Lager In Produktion

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager In Produktion

Die konischen Standardkappen und -stopfen wurden so gestaltet, dass jedes Teil mehrere Außendurchmesser abdecken oder mehrere Innendurchmesser schließen kann. Das stabile Material schützt bei Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager In Produktion

Der breite Flansch bei diesen konischen Kappen/Stopfen aus LDPE bietet besseren Schutz und einfaches Entfernen. Sie können sowohl als Kappe als auch als Stopfen verwendet werden, und bieten während Lagerung und Transport ausgezeichneten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment ist in Blau und Rot erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung

Auf Lager In Produktion

Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Kabelhalter

Auf Lager In Produktion

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Muldenschloss - abschließbar

Auf Lager In Produktion

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ovale Abschlusskappen

Auf Lager In Produktion

Diese schwarzen, ovalen Abschlusskappen gewährleisten eine ordentliche Abdeckung für ovale Rohre. Sie können zur Endbearbeitung, zum Schutz und im Wesentlichen zum Abdecken scharfer Rohrkanten verwendet werden. Das PVC-Material bietet Flexibilität für leichtes Anbringen und Entfernen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 3