Fixiert

Wir fanden 20 Produkttypen für Fixiert, MS25281

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Produkte filtern

Liste Rasteransicht

Premium-Metallbügelriegel und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Premium-Zugriegel sind mit einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das strapazierfähige Gehäuse schützt jegliche funktionelle Hardware und bietet verbesserte Ästhetik sowie Schutz vor Manipulation. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Arbeitslast beträgt 1200 N. Es gibt zwei Ausführungen: Typ 1 mit Schlüssel, Typ 2 ohne Schlüssel.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Fixierringe

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: eine aus Federstahl und eine aus Druckguss-Zink. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aufnahmeplatten

Auf Lager In Produktion

Die Holzunterlegscheibe und die Aufnahmeplatten für Nockenschlösser werden vom Sortiment der Displayschlösser unterstützt. Die Unterlegscheibe verhindert eine Drehung des Schlosses im Bohrungsloch und eignet sich für Bereiche, in denen das Bohren eines runden Lochs zur Schlossbefestigung erforderlich ist Die Stahlstellplatte ist geeignet für den Einbau eines Nockenschlosses mit einem Doppel-D-Profil von 19 x 15,9 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelklemmen ‒ Schraubbefestigung, MS25281

Auf Lager In Produktion

Entspricht der MS25281-Serie. Für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie verfügen über eine Öse in der Befestigungsbohrung, damit die Last besser verteilt wird. Die NM-R-Serie verfügt über eine Rippe im Inneren für einen besseren Halt des Kabelbündels Die NM-F-Serie ist nicht mit einer Rippe ausgestattet. Die Öse der NM-R-Serie ist an das obere Bein angewürgt, die Öse der NM-F-Serie steht bis hinunter zum unteren Loch hervor.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhakenverschluss und Halter mit Drehverbindung und Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Metallbügelriegel mit Halter, mit Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einfach-Stangenschloss-Bausatz

Auf Lager In Produktion

Stangenbefestigungen für Zwei- und Drei-Punkt-Installationen für Muldenschlösser. Stangenbefestigungen umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangenbefestigungen haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spezialverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Spezialverschlüsse

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schweißschalen

Auf Lager In Produktion

Schweißschalen mit niedrigem Profil passen auf Standardgleiter mit Metallbasis und bieten Stärke und Schutz. Das weiche Material schützt die Böden und verringert den Geräuschpegel, während es die Metallbasis vollständig umschließt und schützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhakenverschluss und Halter mit Drehverbindung

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Auf Lager In Produktion

Federriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie werden von Hand genutzt und ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Es sind vier unterschiedliche Ausführungen erhältlich, sie bestehen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlüsselanhänger

Auf Lager In Produktion

Der Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Einschubkarte, Sichtfenster und Metallring ist sehr kostengünstig. Unterstützt eine gute Schlüsselverwaltung/-kontrolle und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. In acht unterschiedlichen Farben erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlossgriffe

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hakenverschlüsse und Halter ‒ Kunststoff und Kautschuk

Auf Lager In Produktion

Flexible Over-Centre-Schubladenriegel haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Kautschuk, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verschließbarer Standardhakenverschluss und Halter

Auf Lager In Produktion

Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannbügelverschluss und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel und -schnapper nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, einschließlich einfacher Riegel. Die Komponenten Riegel und Schnapper müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Staubkappen

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Staubkappen, geliefert. Diese gehören zum Lieferumfang, um zu verhindern, dass Staubpartikel ein Schloss verstopfen. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Auf Lager In Produktion

Riegel- und Schlossschlüssel sind spezifisch für den übergeordneten Teil, dies führt zu zusätzlicher Sicherheit, sie müssen oft separat bestellt werden. Alle Schlüssel für unsere Schlösser und Riegel sind hier erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Over-Center Hebelspannverschluss mit Halterplatte

Auf Lager In Produktion

Over-Centre-Schubladenriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie werden von Hand genutzt und ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Es sind vier unterschiedliche Ausführungen erhältlich, sie bestehen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Metallbügelriegel mit Halter

Auf Lager In Produktion

Drahtschlaufenriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Diese Riegel können nicht verschlossen werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)