Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
1,5488 € - 2,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
10.0 mm
1,4502 € - 1,9853 € 350 Auf Lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,4502 € - 1,9853 € 40 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,3795 € - 3,2384 € 16 Auf Lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
2,2669 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
10.0 mm
11,3769 € - 13,4466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
25.0 mm
2,6471 € - 3,6186 € 18 Auf Lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
2,5344 € - 3,4637 € 3050 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,8154 € - 6,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,8154 € - 6,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
12.0 mm
2,0979 € - 2,8723 € 98 Auf Lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
3,0131 € - 4,1396 € 40 Auf Lager
0.7 mm
M4
16.0 mm
3,5764 € - 4,8717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
8.0 mm
5,5335 € - 7,547 € 90 Auf Lager
0.8 mm
M5
20.0 mm
4,7169 € - 6,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
16.0 mm
7,4907 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
16.0 mm
13,3481 € - 15,7558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
40.0 mm
1,7741 € - 2,4218 € 100 Auf Lager
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,3795 € - 3,2384 € 60 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1962 € - 4,3649 € 30 Auf Lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
  • von 3
Schraube Innensechskant Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Preisbereich
2,1261 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Preisbereich
1,9853 € - 1,4502 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Preisbereich
1,9853 € - 1,4502 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Preisbereich
3,2384 € - 2,3795 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Preisbereich
3,0836 € - 2,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082

Preisbereich
13,4466 € - 11,3769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Preisbereich
3,6186 € - 2,6471 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Preisbereich
3,4637 € - 2,5344 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Preisbereich
6,5755 € - 4,8154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Preisbereich
6,5755 € - 4,8154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Preisbereich
2,8723 € - 2,0979 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Preisbereich
4,1396 € - 3,0131 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Preisbereich
4,8717 € - 3,5764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Preisbereich
7,547 € - 5,5335 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006

Preisbereich
6,4347 € - 4,7169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Preisbereich
8,8705 € - 7,4907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Preisbereich
15,7558 € - 13,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Preisbereich
2,4218 € - 1,7741 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Preisbereich
3,2384 € - 2,3795 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Preisbereich
4,3649 € - 3,1962 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm