Menü Suche

Welle aus AISI-Edelstahl 25.0 250.0 +0,-13 316 Edelstahl

25Ø Wellen aus Edelstahl AISI 316 kommen in Industrien zum Einsatz, die sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, Stärke und Strapazierfähigkeit erfordern. Sie sind beständig gegen schwierige Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit und Chemikalien. Sie kommen bei Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Traglasten zum Einsatz, wie zum Beispiel Heißwassersystemen oder chirurgischer Ausrüstung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20327613

Hersteller-Artikelnummer:

20327613

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 50,4405 €
10 - 24 45,3964 €
25 - 49 42,8795 €
50 + 40,3524 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

50,44 €

1 x 50,4405 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 25.0
l1 250.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns