Menü Suche

Vierteldrehverschlüsse mit Kunststoffgewinde

Auf Lager

Vierteldreh-Federverriegelungen aus Kunststoff sind eine leichte Alternative zu ihren Gegenstücken aus Metall. Sie werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, die Kunststoffmutter ist jedoch separat erhältlich. Es sind vier Kopfausführungen erhältlich.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximalgriff Schlüsseltyp
060201593E
5,305 € - 9,919 € 136 Auf Lager
18.5 mm
5 mm Doppelbart
060202893E
1,2991 € - 1,515 € 40 Auf Lager
18.5 mm
8 mm Vierkant
060203893E
5,305 € - 9,919 € 165 Auf Lager
18.5 mm
8 mm Dreikant
060204293E
5,0058 € - 9,3622 € 100 Auf Lager
18.5 mm
Geschlitzt
060204290E
5,305 € - 9,919 € 544 Auf Lager
18.5 mm
Geschlitzt
30501015E
0,087 € - 0,4084 € In Produktion
18.5 mm
5 mm Doppelbart
060202890E
5,305 € - 9,919 € 50 Auf Lager
18.5 mm
8 mm Vierkant
060201592E
5,305 € - 9,919 € 202 Auf Lager
22.5 mm
5 mm Doppelbart
060202892E
5,305 € - 9,919 € 263 Auf Lager
22.5 mm
8 mm Vierkant
060203892E
5,305 € - 9,919 € 778 Auf Lager
22.5 mm
8 mm Dreikant
060204292E
5,0058 € - 9,3622 € 1235 Auf Lager
22.5 mm
Geschlitzt
060201591E
5,305 € - 9,919 € In Produktion
24.5 mm
5 mm Doppelbart
060202891E
5,305 € - 9,919 € 80 Auf Lager
24.5 mm
8 mm Vierkant
060203891E
5,305 € - 9,919 € 312 Auf Lager
24.5 mm
8 mm Dreikant
060204291E
5,305 € - 9,919 € 95 Auf Lager
24.5 mm
Geschlitzt
060201590E
5,305 € - 9,919 € 2468 Auf Lager
18.5 mm
5 mm Doppelbart
060203890E
5,305 € - 9,919 € 6791 Auf Lager
18.5 mm
8 mm Dreikant
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

060201593E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant

060202893E

Preisbereich
1,515 € - 1,2991 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant

060203893E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - Geschlitzt

060204293E

Preisbereich
9,3622 € - 5,0058 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - Geschlitzt

060204290E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
544 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

30501015E

Preisbereich
0,4084 € - 0,087 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Nockenlänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximalgriff
    18.5 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant

060202890E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:22.5 mm | 0.886 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

060201592E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:22.5 mm | 0.886 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant

060202892E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:22.5 mm | 0.886 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant

060203892E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
778 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:22.5 mm | 0.886 in ; Schlüsseltyp - Geschlitzt

060204292E

Preisbereich
9,3622 € - 5,0058 €

Lagerbestände
1235 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:24.5 mm | 0.965 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

060201591E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:24.5 mm | 0.965 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Vierkant

060202891E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:24.5 mm | 0.965 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant

060203891E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Schlüsselriegel - Material:Polyamid ; Maximalgriff:24.5 mm | 0.965 in ; Schlüsseltyp - Geschlitzt

060204291E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Zertifizierung
    IP65
  • Knauflänge
    1.6 mm
Vierteldrehverschlüsse mit Kunststoffgewinde - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 5 mm Doppelbart

060201590E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
2468 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Knauflänge
    35 mm
Vierteldrehverschlüsse mit Kunststoffgewinde - Material:Polyamid ; Maximalgriff:18.5 mm | 0.728 in ; Schlüsseltyp - 8 mm Dreikant

060203890E

Preisbereich
9,919 € - 5,305 €

Lagerbestände
6791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Nylon-Gehäuse
  • Verschlussmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Nockenmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
  • Knauflänge
    35 mm